立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的801系列软管的压力范围为200-350 PSI,是Push-Lok Plus多用途软管系列这一会,具有更广泛的工业流体兼容性,应用范围和尺寸范围。
派克的801系列通用软管采用Push-Lok Plus技术,是一款低压多用途合成橡胶软管,使用派克色彩编码系统。801系列软管可与一系列广泛的介质兼容,比如石油基液压油,润滑油,气动系统,防冻液,当与HY系列接头配合连接时,可用于柴油应用。这种多用途软管具有Push-Lok密封,便于组装,并实现稳定,耐用,无泄漏的服务。尺寸范围从直径¼英寸到1英寸,801软管可提供350至200 psi的工作压力可达。颜色编码系统增强了管路管理和组装功能。常见应用包括建筑,公用事业,机床,地面支持,工业和汽车应用。市场:• 建筑 • 实用设备• 机床• 地面支持设备• 工业• 自动化特点与优势: • 基于不同尺寸,承压范围为200-350 PSI• 易于组装,可以在几秒钟内完成,节省宝贵的时间和成本• 在多管路输送不同介质的应用中,Push-Lok颜色编码系统可以及时减少管路的“跟踪”,防错误的管路断开和不必要的昂贵的停机时间• 密封件设计提供持久的无泄漏服务 应用:• 石油基液压油和润滑油 • 气动• 防冻液• 柴油燃料 - 仅与 HY 系列接头配合连接时适配接头:• 82 系列接头• HY系列接头
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。