硬管及软管连接过渡接头 | #6-10L XHU86-S


LOADING IMAGES
6-10L XHU86-S
Click to View CAD Model

硬管及软管连接过渡接头 | #6-10L XHU86-S

派克提供各类不同形式的过渡接头用于到钢管接头或者软管接头转换需求。


技术规格:

  • 连接2管件外径(英寸): 3/8
  • 连接器2类型: Male 37° Flare
  • O 型圈材料: na
  • 形状: Straight
  • 连接1管件外径(毫米): 10L
  • 连接器1类型: Female Metric Flareless Swivel
  • 连接1管件外径(英寸): na
  • 阀体材料: Steel
  • 最大动态压力: 4500 psi
  • 连接类型: 转换接头

物品信息

派克过渡接头有多种形式可供选择,可以适应不同的钢管端以及软管端的过渡连接需求。常见形式包括派克的Triple-Lok® 37° 扩口,Seal-Lok™ O形圈端面密封(ORFS),Seal-Lok™  ORFS带旋转螺母,Triple-Lok® 37° 带旋转螺母,Ferulok® SAE卡套式, EO® 24°公制卡套式带旋转螺母, Ferulok® SAE卡套式隔板接头,BSPP 60°锥带旋转螺母,以及公制带旋转螺母。

市场:
• 建筑机械
• 地面军事系统
• 升降机
• 农机
• 物料搬运
• 海上军用设备
• 机械工具
• 可代替能源
• 交通运输
• 海工
• 油&气

特征/优势:
• 符合或者超过相关的工业标准要求,如SAE J1453,SAE J514,以及ISO 8434-1
• 碳钢接头大部分超过72小时无红锈的SAE防腐要求。并且在工厂进行独立实验时,能够达到1,000小时的实验结果。
• Seal-Lok端面密封接头(ORFS)使用嵌入式密封的设计。其密封原理是,通过ORFS端面沟槽的设计,能够优化密封圈的弹性作用,并且在安装时保护密封圈不被破坏。
• 供货范围:材料,碳钢,不锈钢以及铜;尺寸:1/8"至2";压力,可至7700 psi。

应用:
• 液压流体及气体的传输与管路连接

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687620