立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
液位/温度表
通用固定设计用于前后油箱安装。
液位/温度计提供三种尺寸,每个尺寸均具有2个安装孔,中心安装距离分别是76mm,127mm和254mm
高可见度观测镜是一体式设计,增加了安全性,采用防碎透明聚酰胺成型。
一体式设计,高可见度视角镜片,增加安全性,防碎,透明尼龙成型。
浮子和液位开关
具有成本效益的油箱解决方案具有许多应用。
一系列高品质,可调节的浮子开关,采用簧片开关可靠设计。有3个长度:500mm,1000mm和1500mm。
一个电容式液位开关,用于检测油箱内低于工作液位的流体损失。安装简单,无移动部件。
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。