高压管路过滤器 - 18/28/38P系列 | #G04255


LOADING IMAGES
G04255

高压管路过滤器 - 18/28/38P系列 | #G04255

18/28/38P系列高压管路液压油过滤器,经过验证,具有优化的尺寸设计,适用于流量高达700升/分钟,压力可达414巴。


技术规格:

  • 过滤器滤芯类型: 05Q Microglass
  • 微米额定值: 5 µm
  • 密封材料: Fluoroelastomer
  • 长度: 222 mm

物品信息

18/28/38P系列高压过滤器旨在符合行走机械和工业市场中高要求的应用。这一系列的高压过滤器采用公制安装和可选的ISO 6149接口,设计新颖。该过滤器系列具有广泛的高容量和低初始差压滤芯,为系统组件提供了良好的保护。

标准过滤器配备了行业验证的阀芯式旁通阀。对于更为关键的应用,如伺服或比例控制,采用一种无旁通、高强度滤芯组合可以获得了更大程度的保护。

这一系列配备的低滞后差压指示器在性能上更为卓越。

应用
• 移动工作液压系统
• 移动驱动系统
• 注塑
• 伺服控制
• 压铸
• 机床

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472