二通插装阀控制盖板 - C*F / C*G 系列 | #C025G21S10991099N


LOADING IMAGES
C025G21S10991099N C025G21S10991099N C025G21S10991099N C025G21S10991099N
Click to View CAD Model

二通插装阀控制盖板 - C*F / C*G 系列 | #C025G21S10991099N

作为紧凑的集成阀块安装用的通用性元件, 派克的 C*F 和 C*W 系列带压力控制先导阀的控制盖板有许多不同的规格可供货。


技术规格:

  • 压力控制范围: 210
  • 密封材料: NBR
  • 孔口 2 尺寸: Open
  • 标记: Standard
  • 孔口 4 尺寸: Open
  • 孔口 3 尺寸: 1.0 mm
  • 封面: With pressure relief valve and pilot system mounting
  • 调节类型: Hand knob
  • 孔口 1 尺寸: 1.0 mm
  • 端口连接: NG25
  • 安装类型: Slip-in cartridge
  • 启动类型: Hydraulically
  • 产品序列: Seat valve
  • 重量: 2.2 kg
  • 最大流速: n/a
  • 最大运行压力: 350 bar (depending on pilot valve)
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 配置: Cover with Mounting Pattern for Pilot Valve Assembly
  • 流速: n/a
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • 功能: 2-Way
  • 运行类型: n/a
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 密封材料: NBR

物品信息

二通插装阀用 C*F 系列带先导溢流阀的控制盖板及 C*G 系列带先导溢流阀与先导阀安装界面的控制盖板为通用性元件, 能为液压系统的稳定工作提供良好的先决条件。

二通插装阀是液动操控的座阀型阀, 设计成紧凑的集成阀块安装形式。派克的模块式 DIN 插装阀单元的组成元件包括二通插件、控制盖板以及先导控制系统, 这种结构形式允许其组成单一和复合的液压控制功能。

市场:
• 工业设备
• 成型机械
• 油气设备

特点/优势:
• 紧凑、久经考验的设计, 代表着我们在液压技术领域方面的长期经验 - 提升稳定性
• 范围宽广 - 在构成单一及复合液压控制功能方面具有很大的灵活性
• 压力范围从 75 至 350 bar - 可实现精细调节
• 3 档不同的规格, 从 NG16 至 NG32
• 供货周期短 - 无需库存
• 调节机构选项有带铅封锁紧帽盖螺母的调节螺杆

应用:
• 适用于一般的液压应用系统
• 通用压机
• 压铸机
• 注塑成型机

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687478