4-4 HBZ-SS - 单卡套接头- CPI™ 系列 - 派克 Parker

单卡套接头- CPI™ 系列 | #4-4 HBZ-SS

4-4 HBZ-SS

单卡套接头- CPI™ 系列 | #4-4 HBZ-SS

派克的 CPI™ 系列单卡套接头在过程仪表控制系统中能够提供有效的密封,良好的抗震、抗热循环性能。多种材质可选。


技术规格:

  • 连接 2 尺寸: 1/4"
  • 连接 1 尺寸: 1/4"
  • 结构材料: Stainless Steel AISI 316
  • 配置: Tube to Tube Union
  • 形状: Union
  • 连接尺寸: 1/4" inch
  • 结构材料: 316不锈钢
  • 配置: Tube to Tube (Union)
  • 连接类型: 单卡套
  • 最大运行压力: 10,000 psi, 689.5 bar
  • 管道外径: 25 mm, 2 inch
  • 组装: -
  • 最高运行温度: 605 °C, 1,200 °F
  • 最低运行温度: -255 °C, -425 °F
  • 应用: Chemical Process Control Systems, Oil & Gas Control Systems, Refining Process Control Systems, Pulp and Paper Process Control Systems

物品信息

派克的CPI™ 单卡套接头为加工过程、电力和仪器仪表应用等行业提供无泄漏密封连接。单卡套结构使管接头组装十分方便,并且具有卓越的抗震性能。搒单卡套弹性变形为接头本体和紧固螺帽之间提供一个恒定张力。

CPI™ 管接头由316 不锈钢制备而成,其他材料还包括:其他耐腐蚀合金包括 6Mo 和合金 C-276(又称哈氏合金 C®)。直通接头用冷加工工艺制造,而其他形状接头通过细晶粒锻造工艺制得。


该管接头适用于不同规格的管道,英制管外径从1/16” 到 2”,公制管外径从2mm 到 25mm。尺寸均按照行业高质量标准来控制。


市场:


• 化工

• 石化

• 电力

• 核能

• 油气

• 制浆造纸


特征和优势:


• 单卡套提供简易安装

• 紧固螺母经二硫化钼涂层处理,提供低安装扭矩

• 派克的Suparcase™ 表面处理硬化工艺使卡套具有卓越的抗腐蚀性能

• 硬化处理的卡套具有优异的性能


应用:

• 仪表风管线

• 伴热管线

• 过程控制管线

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

部件号
4-4 HBZ-SS STP

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687516