Rectus 13系列快换接头 | #13KAIW17MPX


LOADING IMAGES
13KAIW17MPX
Click to View CAD Model

Rectus 13系列快换接头 | #13KAIW17MPX

该系列快换接头公称通径为7.5mm,用于气动以及流体输送的应用,承压可达35 bar。该系列快换接头,符合日本工业标准结构,目前可供材料为黄铜。


技术规格:

  • 功能: Single Shut-Off
  • 连接尺寸: G 3/8
  • 阀体材料: Brass
  • 半联轴器: Coupler
  • 连接类型: Female BSPP
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 最高运行温度: 100 °C, 212 °F
  • 最大运行压力: 35 bar, 508 psi
  • 流速: 1150 L/min, 0 L/min
  • 直径: 7,5 nom
  • 包括阀门:
  • 长度: 45 mm
  • 六角螺母尺寸: 22 mm
  • 外径: 27 mm
  • 最低运行温度: -20 °C, -4 °F
  • 与流体类型共同使用: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases)
  • 重量: 0.0929 kg
  • 产品序列: Series 13
  • 行业: Machinery Construction, Automotive, Industrial
  • 交换式: Japanese profile
  • 品牌: Parker, Rectus
  • 连接尺寸: G 3/8
  • 兼容配件: Series 13 Plug
  • 应用: Pneumatic Power Tools, Assembly Lines, Air compressors, Fluid Transfer
  • 产品类型: Pneumatic Quick Couplings
  • 连接类型: Female, BSPP
  • 技术: Pneumatics
  • 功能: Single Shut-Off
  • 阀门类型: Standard Valve
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 镀层类型: Without Surface Treatment
  • 阀体材料: Brass
  • 运行类型: Sleeve
  • 原产区: Germany
  • 产品风格: Quick Connect
  • 数量/箱: 10.0
  • 半联轴器: Coupler
  • 套管材料: Brass

物品信息

派克的13 系列是一款结构坚固的黄铜快换接头,符合日本工业标准结构。
该系列快换接头,可用于单手操作。13系列快换接头结构能够承受外部的力,流量符合通用要求。

市场:
- 机械工程
- 汽车
- 工业

特点/优点:
- 单手操作进行简便快速的连接
- 流量能够达到平均以上

应用:
- 气动电动工具
- 装配线
- 空气压缩机
- 流体输送

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098