过渡接头、堵头和阀块 | #1823 10 13


LOADING IMAGES
1823 10 13
Click to View CAD Model

过渡接头、堵头和阀块 | #1823 10 13

派克乐可利产品齐全,提供了各种形式的过渡接头以及分配座,可以与派克乐可利各类接头系统进行连接。无论是腐蚀性或非腐蚀性的环境,该系列产品为大量应用提供了完整的解决方案。


技术规格:

  • 产品类型: Adaptors
  • 产品风格: Tailpiece Adaptor for Rubber Hose Male
  • 形状: n/a
  • 连接 1 类型: BSPT
  • 连接 1 螺纹尺寸: R 1/4
  • 连接 3 管道外径: 12.2 mm (O.D.)
  • 出口数量: n/a
  • 安装位: n/a
  • 六角螺母尺寸: n/a
  • 阀体材料: Stainless Steel AISI 316L
  • 密封材料: n/a
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 夹持环材料: na
  • 结构材料: n/a (Nut)
  • 最大运行压力: 150 barg
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 最高运行温度: 180 °C
  • 数量/箱: 2
  • 重量: 0,018 kg
  • 应用: “包装,机器人,纺织,气动,过程自动化,食品加工”, Robotics, Textile, Pneumatics, Automotive Process, Food Processing
  • 与流体类型共同使用: See Part Technical Specs.

物品信息

派克乐可利产品齐全,提供了各种形式的过渡接头以及分配座,可以与派克乐可利各类接头系统进行连接。

无论是腐蚀性或者非腐蚀性的环境,该系列的产品为大量的应用提供了完整的解决方案。

特征/优势:

- 产品系列齐全,选择灵活

• 完整的供货范围,从单个的过渡接头到整套的分配座解决方案
• 针对不同的介质兼容性,提供了不同的接头材料供选择:黄铜,碳钢,不锈钢,铝
• 通过不同的表面处理提高防腐性能:铜镀镍,铝阳极氧化处理
• 对于腐蚀性较强的应用,推荐用不锈钢材料
• 多种螺纹形式可供选择:BSPP,BSPT,NPT 以及公制螺纹

- 性能

• 坚固的设计
• 根据不同的类型和材料,有从低到高不同的压力范围可供选择
• 锻造成形产品提高了机械性能

市场:

• 自动化工厂
• 各种机械加工
• 包装
• 车辆装配设施
• 纺织机械
• 食品饮料

应用:

• 适用于腐蚀性或非腐蚀性环境
• 适用于高压或者中压应用

技术:

• 隔板接头
• 等径三通
• 多路分配座
• 接头连接系统
• 气动接头
• 黄铜过渡接头
• 不锈钢接头
• 铜镀镍接头

技术参数:

• 材料:
过渡接头及堵头:黄铜,铜镀镍,316L不锈钢,碳钢
分配座:阳极氧化铝
• 压力范围:
过渡接头及堵头
黄铜: 1/8"至1/2":200 bar; 3/4"及1":150bar; 1 1/4"至2":100 bar,不带密封圈
铜镀镍: 60bar
不锈钢316L: 1/8 "至1/2":200 bar; 3/4"及1":150bar;1 1/4"至2":100bar,不带密封圈
碳钢: 1/8"至1/2":200bar;3/4"及1":150 bar;11/4"至2":100 bar,不带密封垫
分配座:
阳极氧化铝: 20bar
• 温度范围:
过渡接头及堵头:
黄铜:-40℃至+150℃ 不带密封圈; -20℃至+80℃,带密封圈
铜镀镍: -10℃至 +80℃
316L不锈钢: -20℃至 +180℃
碳钢:-10℃ 至 +80℃
分配座:
阳极氧化铝: -10℃ 至 +80℃

产品类型:

• 等径螺纹直角接头,BSPP内螺纹/BSPP内螺纹
• 等径直角接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径直角接头,BSPT 外螺纹
• 等径三通接头,BSPP内螺纹
• 等径直路三通,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
• 等径隔板过渡接头,BSPP内螺纹/公制螺纹
• 等径过渡接头, BSPP内螺纹
• 等径过渡接头,NPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径过渡接头,BSPT外螺纹/NPT 内螺纹
• 变径接头,BSPP外螺纹/BSPP内螺纹及公制螺纹
• 变径过渡接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 螺纹变径接头,BSPP外螺纹/BSPP内螺纹
• 端对接直通接头,BSPT外螺纹
• 等径过渡接头,NPT外螺纹/BSPT螺纹
• 等径3件式组合接头,BSPT外螺纹
• 宝塔式接头用于橡胶软管,BSPT外螺纹
• 宝塔式接头用于柔性管子,BSPT外螺纹
• 等径直角弯头,BSPP内螺纹以及公制螺纹
• 等径直角弯头,外螺纹/内螺纹以及公制螺纹
• 等径直角弯头,BSPT外螺纹/ BSPP内螺纹
• 等径直角弯头,公制外螺纹
• 等径直角弯头,BSPT外螺纹
• 等径Y型接头,BSPP内螺纹
• 等径Y型接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径三通接头,BSPP内螺纹及公制螺纹
• 等径直路三通接头,公制内螺纹/公制外螺纹
• 等径直路三通接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径支路三通接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径支路三通接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径三通,BSPT外螺纹
• 等径直路三通接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径支路三通接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径十字接头,BSPP内螺纹
• 等径十字接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 变径接头,BSPP内螺纹/BSPP外螺纹
• 变径接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 变径接头,BSPP外螺纹/BSPP内螺纹及公制螺纹
• 变径接头,BSPP外螺纹及/BSPP内螺纹
• 等径加长接头,BSPP内螺纹/外螺纹
• 隔板接头,BSPP内螺纹及公制螺纹
• 等径及变径过渡接头,BSPT外螺纹
• 等径及变径过渡接头,BSPP外螺纹及公制螺纹
• 等径及变径直通过渡接头,BSPT外螺纹/BSPP 螺纹
• 等径及变径过渡接头,BSPP内螺纹及公制螺纹
• 宝塔接头,用于橡胶软管,BSPP外螺纹
• 等径直角弯头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 等径弯头,BSPP内螺纹
• 等径三通,BSPP内螺纹
• 等径隔板过渡接头,BSPP内螺纹/NPT 螺纹
• 等径接头,BSPP内螺纹/NPT 螺纹
• 大转小过渡接头,BSPP内螺纹
• 过渡接头,NPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 过渡接头,BSPT外螺纹/NPT内螺纹
• 大转小过渡接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 大转小过渡接头,NPT外螺纹/NPT内螺纹
• 小转大过渡接头,BSPT外螺纹/BSPP内螺纹
• 小转大过渡接头,NPT 外螺纹/内螺纹
• 等径及变径接头,BSPT外螺纹
• 等径过渡接头,NPT外螺纹
• 宝塔接头,用于橡胶软管,BSPT外螺纹 /NPT螺纹
• 分配座,BSPP内螺纹
• 管路分配座
• 分配座,BSPP内螺纹及公制螺纹
• 十字型分配座,BSPP内螺纹及公制螺纹
• 双分配座,BSPP内螺纹
• 模块化分配座
• 分配座,BSPP内螺纹
• 单分配座,BSPP内螺纹
• 双分配座,BSPP内螺纹
• 三分配座,BSPP内螺纹
• 用于分配座的端板
• 直角固定板
• 内六角堵头螺栓,BSPT外螺纹/NPT螺纹
• 方头堵栓,BSPT外螺纹
• 外六角堵栓,BSPP外螺纹及公制螺纹
• 方头堵栓,BSPP外螺纹及公制螺纹
• 内六角堵栓,公制外螺纹
• 内六角堵栓,BSPP外螺纹及公制螺纹
• 内六角堵栓,BSPT外螺纹/NPT螺纹
• 外六角堵栓,BSPP外螺纹及公制螺纹
• 外六角堵栓,BSPT外螺纹/NPT 螺纹
• 内六角堵栓,BSPT外螺纹/NPT 螺纹
• 铜垫圈
• 混合材料垫圈
• 特氟龙生料带
• 密封圈
• 双材质密封圈
• 铜衬套,用于塑料管加强
• 不锈钢衬套,用于特氟龙管加强

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098