欧式快速接头,ND 2.7(20 系列) | #20SBKO04EVX


LOADING IMAGES
20SBKO04EVX
Click to View CAD Model

欧式快速接头,ND 2.7(20 系列) | #20SBKO04EVX

公称直径为 2.5 的快速接头系统,用于气动和流体处理应用,压力最高可达 35 巴。国际通用的单型材接头系统。黄铜或不锈钢材质可选。


技术规格:

  • 阀体材料: Stainless Steel 316L
  • 半联轴器: Plug
  • 连接尺寸: 3x4 MM
  • 功能: Double Shut-Off
  • 连接类型: Tube
  • 与流体类型共同使用: Water (Industrial, drinking, treated water), Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Chemicals (Paints, solvents, lubricants)
  • 重量: 0.008 kg
  • 产品序列: Series 20
  • 直径: 2.7 mm (nominal)
  • 流速: 1.2 L/min (water), 130 L/min (air)
  • 行业: General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Electronics
  • 交换式: European Profile
  • 品牌: Parker, Rectus
  • 连接尺寸: 3x4 mm
  • 最高运行温度: 200 °C, 392 °F
  • 最低运行温度: -15 °C, 5 °F
  • 长度: 36 mm
  • 最大运行压力: 35 bar, 507 psi
  • 兼容配件: Series 20 Coupler
  • 应用: Energy Management, Electronics, Food & Beverages, Industrial Machinery, Medical, Pharma
  • 六角螺母尺寸: 9 mm (external)
  • 产品类型: Pneumatic Quick Couplings
  • 连接类型: Tube With hose nut, without spring guard
  • 包括阀门: Yes
  • 技术: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • 功能: Double Shut-Off
  • 套管材料: Without Sleeve
  • 阀门类型: Standard Valve
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 镀层类型: Without Surface Treatment
  • 阀体材料: Stainless Steel 316L
  • 运行类型: No Sleeve
  • 原产区: Germany
  • 产品风格: Quick Connect
  • 数量/箱: 2.0
  • 半联轴器: Plug
  • 密封材料: FKM

物品信息

派克 20 系列是具有欧式外形的微型工业联轴器。单手操作的联接系统。虽然尺寸小,但流量大。


市场:

- 工业

- 生命科学

- 医疗技术

- 化学制药br/>- 电子和能源管理

- 交通运输

- 机械制造

- 汽车

- 加工


特点/优势:

- 微型工业联轴器

- 单手操作,连接简单快捷

- 欧洲型材是全球最具代表性的型材

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098