LF 3000®气动快插式接头 | #3101 04 13


LOADING IMAGES
3101 04 13 3101 04 13
Click to View CAD Model

LF 3000®气动快插式接头 | #3101 04 13

LF 3000® 系列快插式接头系列有多种形状和尺寸,您可以找到符合您需求的优质产品,从而优化设备的使用。


技术规格:

  • 连接 2 尺寸: G 1/4
  • 配置: Tube to Port
  • 连接 1 尺寸: 4 mm (O.D.)
  • 连接 2 类型: Male BSPP
  • 产品风格: Stud Fitting
  • 形状: Straight
  • 品牌: Parker, Legris
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing, Chemicals Processing, Electronics, Semiconductor, Power Generation, Renewable Energy, Transportation, Off-road Machinery
  • 应用: Robotics, Automotive, Pneumatics, Textile, Packaging, Vacuum
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 产品类型: Pneumatic Push-In Fittings - LF 3000®
  • 产品风格: Stud Fittings
  • 产品序列: LF 3000®
  • 真空额定压力: 755 mm-Hg
  • 形状: Straight
  • 配置: Tube to Port
  • 连接 1 类型: Tube
  • 连接 1 尺寸: 4 mm Tube O.D.
  • 连接 2 类型: Male, BSPP
  • 连接 2 尺寸: G 1/4 inch Thread
  • 六角螺母尺寸: 16
  • 六角螺母类型: Hexagon Metric
  • 最高运行温度: 80 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 与流体类型共同使用: Air (Compressed Air), Other Fluids: Please Consult Us
  • 阀体材料: Brass, Nickel-plated
  • 密封材料: NBR
  • 夹持环材料: Stainless Steel
  • 重量: 0.011 kg
  • 数量/箱: 10

物品信息

LF 3000® 系列快插式接头系列有多种形状和尺寸,您可以找到符合您需求的理想产品,从而优化设备的使用。

推动式连接是将接头连接到管子,创建管路连接系统的非常直观有效的方法。由于其快速安装,多功能性和长久的使用寿命,推入式接头连接方式有助于提高机器效率。

此外,LF3000® 的高级设计有助于降低总体使用成本。

特点/优点:

- 卓越的品质

• 40年的理论知识
• 符合ISO 14743标准
• 真空或压力应用的理想选择
• 根据DI 2006/42 / CE要求进行试验和测试的寿命
• 具有高电阻材料
• 产品和设备的耐久性

- 显著提高机器效率

• 生产环节防泄漏全检
• 实现更好流量的全通径设计
• 在连接过程中固定管道,预防泄露
• 不同寻常的密封技术,卓越的真空性能

- 生产效率和保养改善

• 紧凑和美观的设计:减少尺寸,节省空间
• 质量轻:降低操作系统的能耗
• 带有不同寻常的沟槽O形密封圈的直螺纹接头
• 由于产品范围广泛,灵活性很高
• 实现质量追踪的可追溯性日期代码
• 在静态和动态应用中达到自动密封

市场:

• 工厂自动化
• 车辆装配设施
• 食品和饮料
• 半导体
• 服装
• 包装机械

应用:

• 气动机械设备
• 低压压缩空气输送
• 适用于真空应用

技术:

• 快插接头
• 推入式连接接头
• 气动接头
• 即时接头
• 快速接头
• 管路连接
• 旋转接头

技术特点:

• 流体:压缩空气,其他流体:请咨询我们
• 材料:工程材料,镀镍黄铜,NBR
• 压力:真空至20bar
• 温度:-20°C至+ 80°C
• Ø 公制:4mm至16mm
• Ø 英制:1/8 英寸 1/2英寸

法规:

• ISO 14743:气动流体动力,用于热塑管的快插接头
• DI:97/23/EC (PED)
• DI :2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI :1907/2006 (REACH)

产品类型:

• 油口接头
• 尾管油口接头
• 油口弯头
• 加长油口弯头
• 弯头
• 支路油口三通
• 直路油口三通
• Y形接头
• 双Y形接头
• 管对管接头
• 等径以及异径管对管接头
• 等径以及异径弯头
• 等径以及异径三通
• 等径以及异径Y形接头
• 等径以及异径十字接头
• 隔板连接接头
• 等径隔板连接接头
• 等径隔板混合连接接头
• 隔板接头
• 等径隔板弯头
• 多功能接头
• 等径以及异径多功能Y形接头
• 多功能三通
• 90°多功能弯头
• 管路阀块
• 快插接头及附加
• 等径以及异径快插弯头
• 等径快插弯头
• 等径以及异径快插弯头
• 45°等径快插弯头
• 等径以及异径直管三通
• 等径以及异径快插支管接头
• 等径以及异径快插Y形接头
• 多功能Y形快插接头
• 尾管连接接头
• 快插式减径以及膨胀接头
• 堵头
• 快插宝塔接头
• 管帽

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098