37系列ISO B型快换接头 | #37KAAW21MPN


LOADING IMAGES
37KAAW21MPN
Click to View CAD Model

37系列ISO B型快换接头 | #37KAAW21MPN

该系列快换接头公称通径是11mm,主要用于气动以及食品输送的应用,耐压可达35bar。该系列快换结构设计符合6150 B标准结构,并且遵循US MIL-SPEC 4109相关规定。接头材料:黄铜。


技术规格:

  • 连接螺纹尺寸(英寸): 1/2
  • 材料: Brass - nickel plated
  • 软管内径: na
  • 连接类型: Male Thread - parallel
  • 类型: Coupling
  • 直径: 11 nom
  • 包括阀门:
  • 版本: 单截止
  • 长度: 76,5 mm
  • 六角螺母尺寸: 30 mm
  • 外径: 35 mm
  • 密封材料: 橡胶
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 最高运行温度: 100 °C
  • 最大运行压力: 35 bar
  • 流速: 2350 L/min

物品信息

派克37系列快换的结构尺寸是1/2",黄铜材料,结构坚固,设计符合6150 B标准,并且遵循US MIL-SPEC 4109相关规定。
该系列快换使用单手操作,公头设计优化了长的导向结构,促使公母头连接时的足够深度。

市场:
- 建筑机械
- 自动化

特征/优势:
- 该系列快换结构设计符合6150 B标准,并且遵循US MIL-SPEC 4109相关规定。
- 单手操作系统,连接时简单快速

应用:
- 气动动力工具

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098