立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克乐可利调速节流阀产品有工程塑料、铜镀镍或铝等形式的产品。带外部调节和安全调节螺丝两种调节方式,提供了精密调节和紧凑性,适用于所有应用。
派克乐可利调速节流阀产品有工程塑料、铜镀镍或铝等形式的产品。带外部调节和安全调节螺丝两种调节方式,提供了精密调节、正确性和紧凑性的特点,适用于相关应用。该系列节流阀比一般品牌调速接头流量更大 ,因此能够帮助您提供生产效率。特征/优势:- 提高生产力 (比一般品牌调速接头流量更大; 全流量,更小压降(型号7060; 控制气缸活塞杆运动速度的理想选择 ; 生产环节完整防泄漏检测; • 提供质量和可追溯性的日期代码; 降低压缩空气和能源的消耗)- 精度以及性能:• 从最初流量到流量上限的正确调节/ • 活塞杆位移速度恒定;• 气流长期稳定;• 重量轻(工程塑料型式);• 铜镀镍型式具有较高的机械强度和耐腐蚀性)。- 符合人体工程学设计,产品应用范围广(外部调节螺丝:易于调节,无需工具,并且可以锁定;• 安全调节螺丝:更紧凑,保护调节设置;• 单方向:排气节流型或进气机器节流型;• 双方向:双方调节型 ;• 可360°旋转定位;• 根据要求可提供NPT螺纹型式的接头)• 市场:(• 工厂自动化;• 汽车装配生产线;• 食品以及饮料。应用:• 气缸控制;• 低压空气流量调节阀)• 技术:(• 流量控制;• 双向调速阀;• 单向调速阀;• 气动控制;• 出口方向可调)。技术参数:(• 流体:压缩空气。气体流体请咨询派克销售。• 材料:铜镀镍,工程塑料,不锈钢,NBR。• 压力:真空至10 bar。• 温度范围:0℃至 +70℃)• 符合规范:(DI: 2002/95/EC (RoHS)/RG: 1907/2006 (REACH)/DI: 97/23/EC (PED))。产品类型:• 带安全调节螺丝的排气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 带安全调节螺丝的进气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 带安全调节螺丝的双向调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 大流量排气型调速阀,BSPP外螺纹; • 大流量排气型调速阀,BSPT外螺纹;• 大流量排气型调速阀,BSPT外螺纹;• 大流量进气型调速阀,BSPP外螺纹;• 大流量进气型调速阀,BSPT外螺纹;• 大流量双向节流型调速阀,BSPP外螺纹; •大流量双向节流型调速阀,BSPT外螺纹;•迷你型排气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 迷你型排气调速阀,BSPT外螺纹;• 迷你型进气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 迷你型进气调速阀,BSPT外螺纹;• 迷你型双向调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 大流量“U”形出口排气型调速阀,BSPP外螺纹;• 大流量“U”形出口排气型调速阀,BSPT外螺;• 大流量“U”形出口进气型调速阀,BSPP外螺纹;• 迷你型带“U”形出口排气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 迷你型带“U”形出口排气调速阀,BSPT外螺纹;• 迷你型带“U”形出口进气调速阀,BSPP和公制外螺纹;• 管对管单向调速阀;• 双向管对管调速阀;• 穿板式管对管单向调速阀/管对管单向调速阀,BSPP内螺纹/并联管夹/• “直接头型”排气调速阀,BSPP外螺纹/• 大流量带尾管排气型调速阀/大流量带尾管进气型调速阀/•迷你型带尾管排气型调速阀/迷你型带尾管进气型调速阀/排气型调速阀,BSPP和公制外螺纹/排气型调速阀,BSPP和公制内/外螺纹/带铜卡套式接头排气调速阀,BSPP外螺纹/排气型调速阀,BSPP外螺纹/进气型调速阀,BSPP外螺纹/排气型调速阀,BSPP外螺纹/迷你型排气调速阀,BSPP和公制外螺纹/排气型调速阀,BSPP内/外螺纹/进气型调速阀,BSPP内/外螺纹/迷你排气型调速阀,BSPP和公制内/外螺纹/带铜质卡套式接头排气型调速阀,BSPP外螺纹;穿板式管对管调速阀,BSPP和公制内螺)。
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。