立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
"C7是一种微型插装式电磁阀,直径仅为7毫米。这种新颖的设计结合了体积小、重量轻、低功耗、高流量重复性和快速响应时间等特点。该阀的使用寿命超长,可达1.3亿个循环。C7安装在汇流板上,有两通和三通配置。
市场
• 呼吸和麻醉
• 患者治疗
• 患者监测
• 分析化学
• 临床诊断
功能/优点
• 压力高达145 PSI(10 bar)的多种孔径。
• 浮动式无摩擦柱塞可实现高达1.3亿次循环的稳定且可重复操作。
• 低功耗设计可减少热量和能源消耗。
• 插装式配置可实现紧凑集成,节省空间,减小重量。
• 简单的机械紧固可有效减少阀门因振动或压力峰值而移位。
• 符合RoHS 和 REACH标准。
典型应用
• 便携式/转运呼吸机气体控制
• 负压伤口治疗
• 气顶液分配
• 侧流二氧化碳测量
• 便携式/手持式环境监测 "
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。