利达时(Rectus)608/612 系列快换接头 - 采用法国快换接头外形结构设计 | #608SFAR10MXN


LOADING IMAGES
608SFAR10MXN
Click to View CAD Model

利达时(Rectus)608/612 系列快换接头 - 采用法国快换接头外形结构设计 | #608SFAR10MXN

该系列快换接头公称通径是8/12mm,主要用于加热或者冷却回路,耐压可达20bar。该系列快换结构设计符合法国标准结构。接头材料:黄铜。


技术规格:

  • 连接螺纹尺寸(英寸): 1/8
  • 连接螺纹尺寸(毫米): na
  • 名义直径(DN): 8
  • 长度(毫米): 34
  • 软管内径: na
  • 连接类型: Male Thread 90°
  • 类型: Plug
  • 包括阀门: 不带
  • 六角螺母尺寸: na
  • 外径: 22 mm
  • 密封材料: na
  • 最低运行温度: -15 °C
  • 最高运行温度: 200 °C
  • 最大运行压力: 20 bar

物品信息

派克608/612(法国标准结构)系列快换接头,是为注塑机/模具行业的冷却系统设计开发的。公头可选择垂直埋入直插形式,冷却回路即可直接安装在模具或者注塑机设备上了,因此,不会有额外的部件裸露在外面。这种设计方式,也肯定了工作流程上的安全,免于损坏快换接头以及模具。
该系列快换接头供货形式是不带阀的直通型。快换接头的进口与出口地方均可用色彩标识系统来标记,是简单地使用带颜色的夹片或者卡环分别置于母头或者公头上来实现的。

使用锁紧钢珠可以在即使有侧向力的情况下,公头与母头之间也具有足够的抓紧力。该系列快换的断开系统设计简单,套筒的末端使用滚花设计,可以使操作者只要往后拉即可断开连接。

市场:
- 工业

特征/优势:
- 颜色标识系统,可以将带颜色的夹片固定在母头与公头上
- 使用锁紧钢珠,可以优化公母头连接时的抓紧力
- 简单的机械断开系统

应用:
- 模具冷却
- 冷却及加热回路

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098