花园水管黄铜接头 | #54GH-10-12


LOADING IMAGES
54GH-10-12
Click to View CAD Model

花园水管黄铜接头 | #54GH-10-12

派克花园接头及高流量的快换接头,使用黄铜材料制造,螺纹为标准的3/4"花园水管螺纹。


技术规格:

  • 连接2螺纹尺寸(英寸): 3/4
  • 连接2软管内径(英寸): na
  • 连接1软管内径(英寸): 5/8
  • 连接器2类型: Hose Thread
  • 连接1管件外径(英寸): na
  • 连接器1类型: Hose Barb
  • 连接1螺纹尺寸(英寸): na
  • 形式: Hose Barb to Male Hose
  • 形状: Connector
  • 最低运行温度: 35 °F, 2 °C
  • 最高运行温度: 100 °F, 38 °C
  • 最大运行压力: 150 psi, 10 bar
  • 管道材料: “花园水管,硬管,钢管”
  • 阀体材料: 黄铜
  • 垫圈材料: 橡胶

物品信息

派克花园水管接头有多种连接形式可供选择,可以实现花园水管到花园水管,花园水管到钢管,以及花园水管到管螺纹的连接。花园水管接头的软管端螺纹是标准的3/4" ;花园水管螺纹。使用旋转接头可以在软管需要扭转时,避免机械扭曲产生破坏。使用宝塔式接头连接花园水管时,需要使用97HC或者类似的管夹进行固定,使用内螺纹接头连接花园水管时,接头内部需要预先置入901GH-12橡胶垫圈。
派克水管快换接头适用于水管需要经常连接/断开的场合。不带阀的设计,能够在低压降的情况下获得更大流量

市场:
• 工业
• 工程机械
• 工厂/过程自动化

特征/优势:
• 全铜结构
• ¾” 花园水管螺纹
• 橡胶垫圈
• 多种连接形式可供选择:扩口,宝塔式接头,管螺纹连接
• 高流量快换

应用:
• 水管
• 冲洗回路
• 移动水箱

如需更多的产品尺寸或者结构形式,可以按照客户需求进行定制。更多信息,请联系派克Fluid System Connectors Division,联系电话(269) 692-6555  邮箱:scsales@parker.com

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547