VSO® Low Flow-小流量微型比例阀 | #910-000200-002


LOADING IMAGES
910-000200-002
Click to View CAD Model

VSO® Low Flow-小流量微型比例阀 | #910-000200-002

VSO Low Flow 微型比例阀,能够精确控制低范围内的流量,具备温度补偿功能。非常适合并广泛应用于分析领域,是实现流量精密控制的优秀选择。


技术规格:

  • 最大操作电压值: 8 VDC
  • 阀体材料: 360 HO2 Brass, 300 Series SS
  • 流速: up to 500 cm3/min
  • 最大流速: 500 cm3/min
  • 真空到压力范围: 27 inch-Hg to Pressure Rating, 686.0 mm-Hg to Pressure Rating
  • 最大运行压力: 150 psi, 10.34 bar
  • 孔口尺寸: 0.116 inch, 2.95 mm
  • 最高运行温度: 131 °F, 55 °C
  • 最低运行温度: 41 °F, 5 °C
  • 功能: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 周期数/生命期: 100 Million
  • 启动类型: Solenoid
  • 运行类型: Electronic
  • 控制方法: Current or Voltage
  • 功耗: 1.0 W
  • 输入电压: 8 VDC
  • 电气连接: 18" Wire Leads
  • 密封材料: FKM
  • 热补偿: Non-Thermally Compensated
  • 长度: 1.79 inch, 45.3 mm
  • 宽度: 0.63 inch, 15.9 mm
  • 高度: 0.67 inch, 17 mm
  • 重量: 2.2 oz, 63 g
  • 泄漏率: < 0.016 cm3/min of Helium @ 150 Psi
  • 安装类型: Manifold
  • 连接类型: Mounting Screw
  • 连接尺寸: 4-40 x 5/8" Pan Head Phillips Screw
  • 与流体类型共同使用: Gases
  • 行业应用: Ventilators, Insufflators, Anesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control, Mass Flow Control
  • 配置: n/a

物品信息

VSO®低流量阀为需要0-500sccm精确流量控制的应用提供增强的流量控制功能。与VSO微型比例阀一样,VSO®低流量微型比例阀也可以按输入电流比例提供精密的气体流量控制。本阀可以通过直流电流或脉冲宽度调制进行控制,也可以通过闭环反馈进行控制,实现理想的系统性能。由于VSO®低流量微型比例阀能够对各种介质进行精密控制,因此成为气相色谱和质谱仪器制造商的理想选择。

• 实现有效的低流量(0 - 500 sccm)控制,提高仪器精度
• 热补偿以保持各种介质的正确流动
• 计算机自动校准和序列化,实现性能可追溯性
• 经过清洁,适用于氧气和分析服务
• 经过千万次生命周期测试,性能稳定
• 符合RoHS标准

典型应用:
• 气相色谱
• 质谱
• 压力和流量控制
• 质量流量控制

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687821