20系列快换阴接头 - 手动连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具 | #B16


LOADING IMAGES
B16
Click to View CAD Model

20系列快换阴接头 - 手动连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具 | #B16

20 Series brass coupler with male threads


技术规格:

  • 阀体尺寸(英寸): 1/2
  • 连接螺纹尺寸(英寸): 1/2 - 14
  • 阀体材料: Brass
  • 连接软管内径(英寸): na
  • 螺纹形式: Male
  • 连接类型: NPTF
  • 阀体材料: Brass
  • 最大运行压力: 300 psi
  • 介质: 低压的流体以及压缩空气, 低压流体以及压缩空气
  • 镀层类型: na
  • 符合规格: 平齐端面设计, 与符合A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)标准配合连接
  • 半联轴器: 阴接头
  • 套管类型: 操作手册
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 锁具类型: 锁止钢球
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 阀门类型: 管状的
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 应用: 气动

物品信息

20 系列快换阴接头承压(气动,空气)可达 300 psi ,能与工业互换型阳接头进行配合连接。阴接头使用手动套筒,单截止阀芯形式,能与符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的阳接头进行配合连接。20 系列阴接头使用碳钢,管式的阀芯结构,能够提供高流量,并减少了压降损失。套管保护有助于在使用时防意外断开。阴接头目前有完整的尺寸范围,以及多种尾端连接形式可供选择,可以用于气体或者流体传输的各种应用,承压可高达 300 psi。

技术特点:
• 尺寸范围:1/4”, 3/8", 1/2”
• 材料:黄铜,碳钢,303 不锈钢
• 尾端连接:NPTF 内螺纹,NPTF 外螺纹,标准软管宝塔接头
 软管宝塔接头
• 密封选择:丁腈橡胶,乙烯丙烯,氟橡胶

市场:
• 工业
• 建筑
• 汽车服务和维修
• 工厂自动化

特点/优点:
• 高流量阀具有很小的压降,提高性能表现
• 能与其他符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的快换进行全球范围内互换
• 套管保护有助于在使用时防意外断开
• 套筒锁功能能够增加保护,防意外断开
• 使用滚花设计,即使手套被磨损的话,也非常容易点进行操作
• 不锈钢弹簧,锁紧钢珠以及黄铜阀芯能够为各种应用提供防腐需求

应用:
• 空气压缩机
• 气动工具和软管
• 水管
• 黄油枪
• 清洗设备
• 涂料器
• 下拉空气管
• 气枪

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539