B52E - ARO210互换气动快换接头 - 50系列 - 派克 Parker

ARO210互换气动快换接头 - 50系列 | #B52E

Click to View CAD Model
B52E

ARO210互换气动快换接头 - 50系列 | #B52E

Brass 50 series coupler with male threads


技术规格:

  • 半联轴器: Female Coupler
  • 连接类型: Male NPTF
  • 连接螺纹尺寸(英寸): 3/8 - 18
  • 软管内径(英寸): na
  • 应用: Pneumatic Tools, Air Compressors
  • 最大运行压力: 300 psi
  • 交换式: Interchangeable with ARO’s 210 series
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 产品类型: Manual Connect
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 阀门类型: Tubular
  • 阀体材料: Brass
  • 主体尺寸: 1/4 inch
  • 密封材料: Nitrile
  • 六角螺母尺寸: 0.75 inch

物品信息

50系列快换接头额定压力可达300psi,可与ARO 210快换接头互换。50系列是带手动套筒、单截止气动快换接头。隐棘头的一体式套筒防护装置,可免于意外断开。管状阀以更小的压降提供大流量空气。阴接头和阳接头尺寸为1/4" 。

技术特点:
• 尺寸:1/4"
• 材料:黄铜阴接头;碳钢阳接头
• 油口端:NPTF内螺纹、NPTF外螺纹、标准软管倒钩、Push-Lok软管倒钩

市场:
• 家具制造
• 纺织工业
• 工业
• 建筑
• 工厂自动化

特点/优势:
• 可与ARO 210快换接头互换
• 钢制阳接头经过表面硬化处理,经久耐用
• 无阀阳接头与带阀阴接头连接,实现单截止连接

应用: 
• 空气压缩机
• 气动工具和软管
• 水管
• 润滑脂枪
• 清洁设备
• 油漆涂抹器
• 下拉式空气管路
• 气枪
• 油漆涂抹器

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539