多用途液压快换接头 - H系列
60系列阴接头(液压、流体、气体、蒸汽)的压力高达5000 psi,可连接ISO 7241 B标准的60系列阳接头。派克的60系列为双截止锥阀,可与其他符合ISO 7241 B标准的快换接头互换。
这些通用快换接头有多种规格和材质可供选择,适用于多种流体,包括高温蒸汽。派克60系列产品用途广泛,适用于压力可高达5000 psi的各种应用。
蒸汽用阴接头连接器为黄铜材质,带有双重O形圈和不锈钢锁紧钢珠。密封材质为乙丙橡胶,3/8"阴接头配有一个夹环套筒,便于戴手套时操作。
技术参数:
• 规格:1/8” – 2-1/2”
• 材质:钢、黄铜、302不锈钢、316不锈钢
• 油口端:NPTF内螺纹、ORB内螺纹、BSPP内螺纹
• 密封选项:丁腈橡胶、乙丙橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶
• 阴接头选项包括:套筒锁、阀芯执行器、兼容蒸汽
市场:
• 工业
• 建筑
• 化工
• 商用清洁
• 农业
特点/优势:
• 可与其他符合ISO 7241 B标准的快换接头互换
• 多用途快换,广泛用于各种应用
• 钢制阴接头的硬化套筒,可提高强度和耐用性
• 金属阀挡可免于反流,以提供稳定的性能
• 蒸汽用阴接头配有可承受高温的乙丙橡胶密封件,3/8"阴接头配有夹环套筒,便于戴手套时操作
• 黄铜阴接头配有双重O形圈,可实现冗余密封,以及耐腐蚀的不锈钢锁紧钢珠
• 316不锈钢阴接头配有氟橡胶密封件,化学兼容性高
• 可选的套筒锁可免于意外断开
应用:
• 工业液压管线
• 食品和化学加工
• 水和冷却液管路
• 高压流体输送
• 高温流体输送
•行走机械
• 清洁设备
• 干洗
• 蒸汽系统
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。