BST-6M - 大流量、无阀液压快换接头 - ST系列 - 派克 Parker

大流量、无阀液压快换接头 - ST系列 | #BST-6M

Click to View CAD Model
BST-6M

大流量、无阀液压快换接头 - ST系列 | #BST-6M

ST Series brass coupler, unvalved


技术规格:

  • 半联轴器: Female Coupler
  • 最大运行压力: 1700
  • 阀体材料: Brass
  • 阀体尺寸(英寸): 3/4
  • 连接类型: Male NPTF
  • 连接螺纹尺寸(英寸): 3/4 - 14
  • 应用: Hydraulics, High Flow
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 产品类型: Push to Connect
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 阀门类型: Unvalved
  • 流速: 28 gal/min
  • 密封材料: Nitrile
  • 六角螺母尺寸: 1.44 inch

物品信息

ST系列大流量快换接头(液压、流体)的额定压力可达6700 psi。

派克的ST系列是带有手动套筒的无阀快换接头,流量大,压降低。平滑、直通的流道使同一管路用于多种介质时易于清洗。这些直通式阴接头和阳接头有多种尺寸和材料可供选择,压力范围可达6700 psi。


技术特性:

• 尺寸:1/8” – 1-1/2”

• 材料:黄铜、303不锈钢

• 油口端:NPTF内螺纹、NPT外螺纹F

• 密封选项:丁腈橡胶、三元乙丙、氟橡胶、氯丁橡胶

其他阴接头选项包括:套筒锁


市场:

• 工业

• 建筑

• 商业清洁

• 农业


特点/优势:

• 多用途大流量快换接头,可广泛应用于各种场合

• 多种尺寸和材料可供选择

• 选配的套筒锁可免于意外断开

• 可与类似的直通式快换接头实现功能性互换


应用:

• 热管理 

• 高压水

• 蒸汽清洗机

• 地毯清洁器

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687539