6 PNI-B - Intrulok® 黄铜材料非扩口式卡套接头 - 派克 Parker

Intrulok® 黄铜材料非扩口式卡套接头 | #6 PNI-B

Click to View CAD Model
6 PNI-B

Intrulok® 黄铜材料非扩口式卡套接头 | #6 PNI-B

派克的Intru-Lok®非扩口式卡套接头包含一个精密加工成型的卡套。与黄铜材料压合式接头相比,可提供一个更安全、无泄漏、抗振动的连接环境。


技术规格:

  • 连接1管件外径(英寸): 3/8
  • 连接3螺纹尺寸(英寸): na
  • 连接器2类型: na
  • 连接2螺纹尺寸(英寸): na
  • 连接3管件外径(英寸): na
  • 连接3形式: na
  • 连接2管件外径(英寸): na
  • 连接器1类型: Male Flareless Bite Type
  • 形状: Plug
  • 最大运行压力: 10 (Dynamic Pressure) MPa, 103 (Dynamic Pressure) bar, 1500 (Dynamic Pressure) psi
  • 连接类型: Flareless
  • 结构材料: Brass
  • 应用: Various
  • 形状: 45°, 90°, Straight, Cross, and Tee
  • 配件类型: 硬管接头
  • 连接 4 尺寸: 外螺纹非扩口卡套式
  • 连接 4 管道外径: 1/4 和 3/8 inch

物品信息

派克的非扩口式英制卡套接头Intru-Lok® 采用一种目视可见的卡套咬合方式,可以帮助接头装配人员现场直接检查咬合质量,大大降低了由于装配不当或相关的维修问题而导致的安装风险。与大部分黄铜材料压合式接头相比,该卡套设计可承受更高的工作压力,主要应用场合包括需要与黄铜管、紫铜管、铝管或者塑料管等咬合连接的系统。

市场:
• 加工机床
• 化工
• 油/气
• 造纸业
• 热塑材料加工

特征/优势:
• 派克的Intru-Lok®非扩口式卡套接头设计包含一个精密加工成型的卡套,与黄铜材料压合式接头相比,可提供一个更安全、无泄漏、抗振动的连接环境。
• 目视可见的卡套咬合方式,更方便在现场直接检查咬合质量。
• 装配简单,发货时卡套和螺母均预安装在接头上,在最终装配时,可直接插入硬管而不需要取下卡套和螺母。
• 可选BIP系列滚花螺母,适用于结构紧凑、较难或无法使用扳手的系统环境。滚花螺母可以用手拧紧,以达到快速装配的目的。
• 供货范围:黄铜材料,尺寸范围为1/4"至1/2",工作压力可达1500 psi.

应用:
• 气动行业
• 润滑系统
• 空气润滑管路
• 先导管路
• 仪器仪表
• 控制面板

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687620