Modular & Multi-port Pneumatic Push-in Connectors - LF 3000®
单向阀使压缩空气只能单一方向流动,不产生逆流。安装在回路的进气端,为系统提供保护。使用颜色代码使单向阀正确地安装在进气端或排气端,不会因安装错误造成系统损坏,同时降低了因安装错误带来的成本,也使安装过程更加安全和稳定。
特征/优势:-多种应用:
• 应用范围广
• 快插式连接:使用更加方便
• 螺纹与快插组合形式-设计强大
• 根据DI 2006/42/CE标准经过测试以及耐久试验验证
• 边缘式密封提高了密封性能?优异的耐振性能
• 结构紧凑
• 重量轻
• 符号标识流向
• 使用颜色代码以实现安全安装:绿色释放环:进气型红色释放环
• 排气型
市场:
• 工厂自动化
• 汽车安装生产线
• 食品以及饮料
• 半导体
• 纺织机械设备
• 包装设备
• 轨道交通应用:
• 气动回路保护技术:• 止回阀• 单向阀• 功能接头• 气动系统• 气动接头• 空气接头
技术参数:
• 流体:压缩空气
• 材料:铜镀镍,丁腈橡胶,工程塑料,不含硅
• 工作压力:真空至10 bar
• 温度:0°C 到 +70°C
• 开启压力:0.3 bar
符合法规:
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• 产品类型:
• 等径进气型单向阀
• 等径进气型单向阀,BSPP外螺以及公制外螺纹
• 等径排气型单向阀,BSPP外螺以及公制外螺纹
• 等径进气型单向阀,BSPT外螺
• 等径排气型单向阀,BSPT外螺
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
France
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.