C7微型插装式电磁阀
派克 C15是C系列插装式阀门中的中型产品,直径15毫米, 提供两通和三通常闭配置。这种快速稳定的阀门是生命科学应用的理想选择。
"派克 C15是一种15 mm小直径插装式电磁阀。这种新颖的设计结合了小尺寸、轻重量、低功耗、高流量重复性和快速响应时间等特点,具有长达5亿个周期的超长使用寿命。C15阀具有两通配置,通过简单的固定系统安装在汇流板上,可减少组装时间。
市场:
• 分析化学
• 临床诊断
• 环境监测
• 打印
功能/优点:
• 压力高达145 PSI(10 bar)的多种孔径。
• 浮式无摩擦柱塞可实现高达5亿次循环的稳定且可重复操作
• 低功耗设计可减少热量和能源消耗
• 插装式配置可实现紧凑集成,节省空间和重量
• 简单的机械紧固可有效减少阀门因振动或压力峰值而移动
• 符合RoHS和REACH标准
应用:
• 试剂添加
• 清洗
• 废物
• 流量控制
• 大幅面喷墨系统 "
Parker Hannifin
Precision Fluidics Division
26 Clinton Drive, Unit 103
Hollis, NH
United States
03049
电话
(603) 595 1500
传真
(603) 595 8080
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。