Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE

Riktningsventil – serierna D1VW / D1VW*EE

D1VW i NG06 (CETOP 03) är en on/off-ventil som ger höga funktionsgränser i kombination med ett mycket lågt, energibesparande tryckfall. Den finns som tillval med soft shift som tillval eller som explosionssäker version enligt ATEX och IECEx.

Tekniska specifikationer

  • Användningstyp: Direkt
  • Maximal flödeshastighet: 60 (beroende på slid), 80 (beroende på slid) L/min
  • Anslutningstyp: Anslutning enligt EN 175301-803, explosionssäker med packboxar
  • Monteringstyp: Plattmonterat
  • Aktiveringsmetod: Elektrisk
  • Produktserie: Riktningsventil
  • Vikt: 1,5 (D1VW med 1 magnet), 2,1 (D1VW med 2 magneter), 1,8 (D1VW explosionssäker med 1 magnet), 2,7 (D1VW explosionssäker med 2 magneter) kg
  • Maximalt drifttryck: 350 bar
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: Depending on seal type, -20, -25 °C
  • Tätningsmaterial: NBR, FPM
  • För vätsketyp: Hydraulic oil according to DIN 51524, water glycol
  • Funktion: Depending on configuration, 2-Way, 3-Way
  • Portanslutning: NG06 / CETOP 03
  • Monteringsposition: Unrestricted, preferably horizontal
  • Stommaterial: Cast iron
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Riktningsventilen i serie D1VW i NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) ger höga funktionsgränser på upp till 80 l/min i kombination med ett mycket lågt, energibesparande tryckfall tack vare optimerade flödespassager. Det maximala trycket är 350 bar.

Ett brett utbud av spolar och alternativ gör det möjligt att designa ett obegränsat antal hydraulkretsar. D1VW finns med ett alternativ för mjuk växling för smidig drift. En extra öppning i magnetankaret dämpar växlingstiden.

D1VW*EE med explosionssäkra solenoider är baserad på standardserien D1VW. Den är inte bara ATEX-certifierad (explosionssäker klass är Ex e mb II T4 Gb för användning i zon 1 och 2) utan även utrustad med IECEx-kompatibla solenoider som är certifierade i enlighet med IECEx-standarden för utrustningsklass 2 G. Alla explosionssäkra solenoider är DC-design. Ventilerna för växelström arbetar med integrerad likriktare.

Marknader:
•Industriell

Funktioner/fördelar:
• Kompakt, beprövad design som representerar vår långa erfarenhet inom hydraulik
• Brett utbud av spolar - passar alla hydraulsystem
• Kortast möjliga ledtid - ingen lagerhållning behövs
• Softshift-alternativ som tillval – för smidig drift
• Manuell överstyrning som tillval
• Utförande som tillval

Program:
• Lämplig för allmänna hydrauliska applikationer

Relaterade dokument

×

A20641
687478