Das robuste Design von Parkers 1/2" Super Coil eignet sich besonders für anspruchsvolle Umgebungen. Interne Drähte haben eine Klasse N-Klasse und sorgen für längere Lebensdauer bei typischen Temperaturen. Alle Spulen sind DC-Wicklung. Für AC wird ein interner Vollwellengleichrichter hinzugefügt Strom, eliminiert Einschaltstrom und ermöglicht die Spannungsaustauschbarkeit.Spulen werden in einer Vielzahl von Abschlüssen angeboten, einschließlich integral geformte Steckverbinder und Spannungen, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen.Spule ist in einem thermoplastischen Polyester-Harz umhüllt.Dies ermöglicht eine höhere Temperaturbelastung und Weniger verzerrungsfest Dieses Harz ist auch resistent gegen Feuchtigkeit, Laugen und Pilz, der Schutz für Spulenwicklungen bietet.Zinkplattierter, kohlenstoffarmer Stahlrahmen umgibt die Spule und erhöht die Flussdichte. Niedriger Kohlenstoffstahl sorgt für bessere magnetische Eigenschaften und eine größere Durchlässigkeit. Es stehen intern geformte Dioden zur Verfügung Die Polarität wird zur Erleichterung der Installation in die Spule geformt. Externe Rippen sorgen für eine größere Spulenoberfläche, die eine bessere Wärmeableitung ermöglicht. Parkers Super Coil ist ein robustes IP69K-Produkt, das umfangreiches Wasser dunk, Ausdauer, Hochdruck-Wasserspray und chemische Lösungsmittel-Prüfung unterzogen wurde.
Märkte:
• Öl und Gas
• Material Handling Ausrüstung
• Bauausrüstung
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Berufs- und Kommunalausrüstung
• Transport
Merkmale und Vorteile:
• 1/2 Zoll Innendurchmesser
• Integral English Anschlussspule übertrifft IP69K Standards
• Integral Deutsch Anschlussspule Thermoschock Dunkertest bewertet
• Integral Amp Jr. Spule übertrifft IP67-Standards für Thermoschock, Wasserbeständigkeit und "Dunk-Fähigkeit"
• Universeller 50/60 Hz Betrieb
• Wasserdichte Spule hermetisch abgedichtet, erfordert keine O-Ringe oder Abdichtungssätze
• Ausgedehntes Stahl-Flußtrageband (im Gegensatz zum eingekapselten Band) ermöglicht es, dass die Spule schweren thermischen Schocks ohne Rissbildung standhält
• Symmetrische Spule kann ohne Beeinträchtigung der Leistung umgekehrt werden
Anwendungen:
• Netzteile
• Bohrer
• drückt
• Mischer
• Ballenpressen
• Mähdrescher
• Kräne
• Kompaktoren
Für zusätzliche Spannungs- oder Kündigungsoptionen wenden Sie sich bitte an die Fabrik.
Zusätzliche technische Einblicke:
1/2 Zoll Spulen werden typischerweise mit 08 und 09 Größe Patronen oder mit vorgesteuerten Ventilen verwendet. Typischerweise werden Niedrig-Watt-Spulen in Anwendungen mit niedrigem Druck (weniger als 3000 psi) und den Hochwattspulen im Hochdruck (bis zu 5000 psi) Anwendungen verwendet.