5/8 "Super Coil | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
5/8 Super Coil

5/8 "Super Coil

Parkers breites Spektrum an Magnet- und Proportional-Einschraubventilen wird durch eine breite Auswahl an verschiedenen Magnetpulen wie die Super Coil-Serie von IP69K DC- und AC-Spulen ergänzt. Dabei gibt es verschiedene Spannungs- und Steckervarianten.

Technische Daten

  • Eingangsspannung: 12 VDC, 24 VDC , 115 VAC
  • Anschlusstyp: Amp Jr, Din, Integral Deutsch, Dual Lead Wire, Dual Lead Wire w/Deutsch, Packard Female, Packard Male, Dual Spade, Dual Screw, Single Screw, Dual Lead Wire w/Conduit
  • Stromverbrauch: 18 - Low Watt, 28 - High Watt W
  • Diode enthalten: No, Yes
  • Strom: 1.5, 0.75, 2.33, 1.17, 0.2, 0.26 A
  • Widerstand: 8, 32, 5.14, 20.6, 554, 417 Ω
  • Einschaltdauer: Continuous @ 100% voltage %
  • Funktion: 5/8" Super Coil
  • Spulentyp: Puissant, Standard
  • Maximale Betriebstemperatur: +392 °F, +200 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Gewicht: 0.64 lb, 0.29 kg
  • Betätigungsart: N/A
  • Gehäusematerial: N/A
  • Durchfluss: N/A
  • Für Fluidtyp: N/A
  • Maximaler Durchfluss: N/A
  • Maximaler Betriebsdruck: N/A
  • Dichtungsmaterial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Das robuste Design von Parkers 5/8 Zoll Super Coil eignet sich besonders für anspruchsvolle Umgebungen. Interne Drähte haben eine längere Lebensdauer bei normalen Temperaturen. Alle Spulen sind mit einer DC-Wicklung. Ein interner Vollwellengleichrichter wird für Wechselstrom addiert, eliminiert den Einschaltstrom und ermöglicht Spannungsaustausch. Die Spulen werden mit einer Vielzahl von Anschlüssen bei der Steckerauswahl angeboten, um somit Ihre Systemanforderungen zu erfüllen. Die Spule ist in einem thermoplastischen Polyester-Harz umhüllt. Dies ermöglicht eine höhere Temperaturbelastung. Dieses Harz ist auch resistent gegen Feuchtigkeit, Laugen und Pilzen, der Schutz für Spulenwicklungen bietet. Der zinkplattierter, kohlenstoffarmer Stahlrahmen umgibt die Spule und erhöht die Flussdichte. Niedriger Kohlenstoffanteil im Stahl sorgt für bessere magnetische Eigenschaften und eine größere Durchlässigkeit. Es stehen intern geformte Dioden zur Verfügung Die Polarität wird zur Erleichterung der Installation in die Spule geformt. Externe Rippen sorgen für eine größere Spulenoberfläche, die eine bessere Wärmeableitung ermöglicht. Parkers Super Coil ist ein robustes IP69K-Produkt, das umfangreiches Wasser dunk, Ausdauer, Hochdruck-Wasserspray und chemische Lösungsmittel-Prüfung unterzogen wurde.

Märkte:
• Öl und Gas
• Material Handling
• Bauausrüstung
• Landwirtschaftliche Maschinen
• Berufs- und Kommunalausrüstung
• Transport

Merkmale und Vorteile:
• 5/8 Zoll Innendurchmesser
• Integral Deutsch Anschlussspule übertrifft IP69K Standards
• Integral Deutsch Anschlussspule Thermoschock Dunkertest bewertet
• Integral Amp Jr. Spule übertrifft IP67-Standards für Thermoschock, Wasserbeständigkeit und "Dunk-Fähigkeit"
• Universeller 50/60 Hz Betrieb
• Wasserdichte Spule hermetisch abgedichtet, erfordert keine O-Ringe oder Abdichtungssätze
• Ausgedehntes Stahl-Flußtrageband (im Gegensatz zum eingekapselten Band) ermöglicht es, dass die Spule schweren thermischen Schocks ohne Rissbildung standhält

Anwendungen:
• Netzteile
• Bohrer
• Pressen
• Mischer
• Ballenpressen
• Mähdrescher
• Kräne
• Kompaktoren

Für zusätzliche Spannungs- oder Auführungssoptionen wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Support.

Zusätzliche technische Details:
Die 5/8 Zoll Spulen werden am häufigsten mit  den Cartridge Ventilen der Größe 10 und 12 verwendet. Typischerweise werden Niedrig-Watt-Spulen in Anwendungen mit niedrigem Druck (weniger als 250 bar) und den Hochwattspulen im Hochdruckbetrieb (bis zu 350 bar) eingesetzt.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
687505