Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Sechskanttyp

Anschluss

Schlauch-ID (Grösse)

Form

Konstruktionswerkstoffe

Produkttyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82 Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82

Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82

Push-Lok Schlauchleitungen können mit Push-Lok Niederdruck-Armaturen der Serie 82 schnell und einfach direkt vor Ort hergestellt werden ohne spezielle Werkzeuge und Klemmen.

Technische Daten

  • Anschlussgröße: 1/8 - 1-3/8 inch
  • Konstruktionswerkstoffe: Stahl, Messing und Edelstahl, Brass, Stainless Steel
  • Form: Straight, Elbow 45°, Elbow 90°
  • Anwendungen: Pneumatics
  • Anschlusstyp: See Part Technical Specs.
  • Schlauch-Innendurchmesser: 6.35 to 25.40 mm, -4 to -16 (Size), 1/4 - 1 inch
  • Maximale Betriebstemperatur: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Maximaler Betriebsdruck: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Minimale Betriebstemperatur: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Anschlussgröße: View Part Details.
  • Produkttyp: Mehrere Arten verfügbar
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Verschraubungen der Produktserie Parker 82 sind einteilige, durch Druck und vor Ort montierbare Widerhakenverbindungen, die Ihnen eine schnelle und einfache Schlauchmontage direkt auf der Baustelle ohne Spezialwerkzeuge ermöglichen. Die Verschraubungsserie bietet in Kombination mit dem No-Skive-Schlauch von Parker mehr Komfort und eine kürzere Montagezeit. Die Verschraubungen der Produktserie 82 sind mit Push-Lok-Mehrzweckschläuchen kompatibel, darunter Hochtemperatur-, Trockenluft-, Warmwasser- und Hochdruckschläuche sowie feuerfeste Schläuche. Die Verschraubungen der Produktserie 82 sind in Größen zwischen ¼" und 1" in einer großen Auswahl an Endkonfigurationen erhältlich.

Märkte:
• Bauindustrie
• Versorgungstechnik
• Werkzeugmaschinen
• Bodengeräte
• Industrie
• Automobilindustrie

Merkmale/Vorteile:
• Kann vor Ort mit Schraubenschlüsseln montiert werden
• Imperial HEX
• Breites Spektrum an Endkonfigurationen
• Geringere Komplexität und kürzere Kriechstrecke dank einteiliger Bauform
• No-Skive-Technologie ermöglicht einfache, effiziente und sichere Produktionsprozesse

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis
• Pneumatik
• Frostschutzlösungen
• Dieselkraftstoffe
• Phosphat-Ester
• Trockenluft und Wasser

Kompatible Schläuche:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Sechskanttyp Anschluss Schlauch-ID (Grösse) Form Konstruktionswerkstoffe Produkttyp
30182-2-4 Inch 1/8" -4 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4B Inch 1/8" -4 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4C Inch 1/8" -4 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4 Inch 1/4" -4 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4B Inch 1/4" -4 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4C Inch 1/4" -4 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6 Inch 1/4" -6 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6B Inch 1/4" -6 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6C Inch 1/4" -6 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8 Inch 1/4" -8 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8B Inch 1/4" -8 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6 Inch 3/8" -6 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6B Inch 3/8" -6 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6C Inch 3/8" -6 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8 Inch 3/8" -8 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8B Inch 3/8" -8 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6B Inch 1/2" -6 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6C Inch 1/2" -6 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8 Inch 1/2" -8 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8B Inch 1/2" -8 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8C Inch 1/2" -8 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10 Inch 1/2" -10 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10B Inch 1/2" -10 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-12B Inch 1/2" -12 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-8B Inch 3/4" -8 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-10 Inch 3/4" -10 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12 Inch 3/4" -12 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12B Inch 3/4" -12 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12C Inch 3/4" -12 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16B Inch 1" -16 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16C Inch 1" -16 Gerade Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
31382-4-4 Inch 1/4" -4 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-6-6 Inch 3/8" -6 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-8 Inch 1/2" -8 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10 Inch 1/2" -10 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10B Inch 1/2" -10 Gerade Brass Male NPTF Pipe - Swivel
31382-12-12 Inch 3/4" -12 Gerade Steel Male NPTF Pipe - Swivel
30682-4-4 Inch 1/4" -4 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4B Inch 1/4" -4 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4C Inch 1/4" -4 Gerade Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4 Inch 5/16" -4 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4B Inch 5/16" -4 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-5-6B Inch 5/16" -6 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-4B Inch 3/8" -4 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6 Inch 3/8" -6 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6B Inch 3/8" -6 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6C Inch 3/8" -6 Gerade Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8 Inch 3/8" -8 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8B Inch 3/8" -8 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6 Inch 1/2" -6 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6B Inch 1/2" -6 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8 Inch 1/2" -8 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8B Inch 1/2" -8 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8C Inch 1/2" -8 Gerade Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-8B Inch 5/8" -8 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10 Inch 5/8" -10 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10B Inch 5/8" -10 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10C Inch 5/8" -10 Gerade Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12 Inch 3/4" -12 Gerade Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12B Inch 3/4" -12 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12C Inch 3/4" -12 Gerade Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-16-16B Inch 1" -16 Gerade Brass Female JIC 37° - Swivel
33782-4-4 n/a 1/4" -4 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
30882-4-4 Inch 1/4" -4 Gerade Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-4-4B Inch 1/4" -4 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-5-4B Inch 5/16" -4 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6 Inch 3/8" -6 Gerade Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6B Inch 3/8" -6 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-6B Inch 1/2" -6 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8 Inch 1/2" -8 Gerade Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8B Inch 1/2" -8 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10 Inch 5/8" -10 Gerade Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10B Inch 5/8" -10 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12 Inch 3/4" -12 Gerade Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12B Inch 3/4" -12 Gerade Brass Female SAE 45° - Swivel
3JC82-4-4 Inch 1/4" -4 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-4-4C Inch 1/4" -4 ORFS mit Überwurfmutter Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6 Inch 3/8" -6 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6C Inch 3/8" -6 ORFS mit Überwurfmutter Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-6 Inch 1/2" -6 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8 Inch 1/2" -8 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8C Inch 1/2" -8 ORFS mit Überwurfmutter Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-10-10 Inch 5/8" -10 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-12-12 Inch 3/4" -12 ORFS mit Überwurfmutter Steel Female Seal-Lok® - Swivel
34982-16-6 n/a 16 mm -6 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-18-8 n/a 18 mm -8 Gerade Steel DIN Metric Banjo
3CA82-8-4 Metric M14x1.5 -4 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-10-6 Metric M16x1.5 -6 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-15-8 Metric M22x1.5 -8 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-22-12 Metric M30x2.0 -12 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CF82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3C482-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 45° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8B Metric M22x1.5 -8 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-10-6B Metric M16x1.5 -6 Gerade Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3JC82-12-12C Inch 3/4" -12 ORFS mit Überwurfmutter Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16B Inch 1" -16 ORFS mit Überwurfmutter Brass Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16C Inch 1" -16 ORFS mit Überwurfmutter Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-8 Inch 3/8" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-6 Inch 1/2" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
33482-4-4B n/a 1/4" -4 Gerade Brass Male Standpipe - Rigid
33482-4-4C n/a 1/4" -4 Gerade Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-6-6B n/a 3/8" -6 Gerade Brass Male Standpipe - Rigid
33482-6-6C n/a 3/8" -6 Gerade Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-8-8B n/a 1/2" -8 Gerade Brass Male Standpipe - Rigid
33482-8-8C n/a 1/2" -8 Gerade Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-10-10B n/a 5/8" -10 Gerade Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12B n/a 3/4" -12 Gerade Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12C n/a 3/4" -12 Gerade Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
38282-4-4B n/a 1/4" -4 Gerade Brass Push-Lok Union
38282-6-6B n/a 3/8" -6 Gerade Brass Push-Lok Union
38282-8-8 n/a 1/2" -8 Gerade Steel Push-Lok Union
38282-8-8B n/a 1/2" -8 Gerade Brass Push-Lok Union
38282-10-10 n/a 5/8" -10 Gerade Steel Push-Lok Union
38282-10-10B n/a 5/8" -10 Gerade Brass Push-Lok Union
38282-12-12 n/a 3/4" -12 Gerade Steel Push-Lok Union
38282-12-12B n/a 3/4" -12 Gerade Brass Push-Lok Union
38282-16-16B n/a 1" -16 Gerade Brass Push-Lok Union
3D082-6-4 Metric M12x1.5 -4 Gerade Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-8-4 Metric M14x1.5 -4 Gerade Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-10-6 Metric M16x1.5 -6 Gerade Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-12-6 Metric M18x1.5 -6 Gerade Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
31D82-6-4 n/a 6 mm -4 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-8-4 n/a 8 mm -4 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-10-6 n/a 10 mm -6 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-12-6 n/a 12 mm -6 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-18-10 n/a 18 mm -10 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-22-12 n/a 22 mm -12 Gerade Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
39282-4-4 Metric 1/4" -4 Gerade Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6 Metric 3/8" -6 Gerade Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6B Metric 3/8" -6 Gerade Brass Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-8-8 Metric 1/2" -8 Gerade Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-12-12 Metric 3/4" -12 Gerade Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3D982-2-4 Metric 1/8" -4 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-4 Metric 1/4" -4 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-6 Metric 1/4" -6 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-6-6 Metric 3/8" -6 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-8 Metric 1/2" -8 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-10 Metric 1/2" -10 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-12-12 Metric 3/4" -12 Gerade Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3B282-4-4 Metric 1/4" -4 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-6-6 Metric 3/8" -6 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-8-8 Metric 1/2" -8 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-10-10 Metric 5/8" -10 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
34982-8-4 n/a 8 mm -4 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-10-4 n/a 10 mm -4 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-12-4 n/a 12 mm -4 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-14-4 n/a 14 mm -4 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-12-6 n/a 12 mm -6 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-14-6 n/a 14 mm -6 Gerade Steel DIN Metric Banjo
34982-14-8 n/a 14 mm -8 Gerade Steel DIN Metric Banjo
39182-12-12B Metric 3/4" -12 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-4-4B Metric 1/4" -4 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-4-6B Metric 1/4" -6 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-6B Metric 3/8" -6 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-8B Metric 3/8" -8 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-8-8B Metric 1/2" -8 Gerade Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
3C382-10-6 Metric 10 mm -6 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-12-6 Metric 12 mm -6 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-15-8 Metric 15 mm -8 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-18-10 Metric 18 mm -10 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-22-12 Metric 22 mm -12 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-6-4 Metric 6 mm -4 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-8-4 Metric 8 mm -4 Gerade Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-18-10 Metric 18 mm -10 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-8-4 Metric 8 mm -4 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-12-6 Metric 12 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-18-10 Metric 18 mm -10 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-22-12 Metric 22 mm -12 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-6-4 Metric 6 mm -4 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-8-4 Metric 8 mm -4 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3JC82-8-10 Inch 1/2" -10 Gerade Steel Female Seal-Lok® - Swivel

A29633
687583