Die neue ausschaltbare LKW-Hydraulikpumpenserie F3 von Parker ist eine globale Innovation in der Mobilhydraulik, da sie das Ein- und Auskuppeln der Pumpe vom Dieselmotor im laufenden Betrieb ermöglicht. Diese neue Lösung kann erhebliche Mengen an Kraftstoff einsparen, den Verschleiß der Pumpe verringern und das Risiko kostspieliger Ausfallzeiten und Stillstände minimieren. Gleichzeitig reduziert es den Geräuschpegel und erfüllt die Geräuschemissionen der Industrie. Dazu muss lediglich eine Taste auf dem Armaturenbrett gedrückt werden, ohne den Motor abzustellen. Die F3-Hydraulikpumpe ist ein sehr effizientes und unkompliziertes Pumpendesign mit unübertroffener Zuverlässigkeit. Seine kleine Hüllgröße ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation.
Kraftstoff sparen!
Bei einem durchschnittlichen Lkw mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern pro Jahr (62.000 Meilen) können die Einsparungen zwischen 200 und 300 Liter (45 – 65 Gallonen) weniger Diesel betragen, mit einer entsprechenden Reduzierung der Treibhausgas- und Partikelemissionen, alles aufgrund der F3-Pumpe bei Nichtgebrauch vollständig trennbar. Dies ist eine einzigartige, patentierte Eigenschaft, die Parker jetzt auf den Markt bringt.
Erhöhte Zuverlässigkeit!
Wenn eine Pumpe an einem Motorzapfwellenantrieb montiert ist, können selbst kleine Missgeschicke wie ein gerissener Schlauch dazu führen, dass sie geborgen und in eine Werkstatt geschleppt werden müssen, mit all ihren Nachteilen in Form von großem Aufwand und hohen Ausfallkosten. Mit der neuen F3-Pumpe trennen Sie einfach die Pumpe und machen sich aus eigener Kraft auf den Weg nach Hause!
Reduziert den Geräuschpegel!
Im Vergleich zu einer konventionellen Hydraulikpumpe im unbelasteten Zustand erzeugt die neue F3-Pumpe im abgeschalteten Zustand deutlich geringere Geräuschpegel – dies erleichtert die Erfüllung zukünftiger Geräuschemissionsvorschriften.
Strenge Produkttests und kontinuierliche Produktentwicklung tragen dazu bei, dass unsere Hydraulikpumpen mit optimaler Effizienz arbeiten und in den anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden können.
Märkte:
• LKW
•Mobil
Merkmale und Vorteile:
• Hubraum von 82 - 103 cm³ – unterstützt verschiedene Anwendungen.
• Option zum Ein- und Auskschalten – spart Kraftstoff, erhöht die Zuverlässigkeit und verringert den Geräuschpegel.
• Hohe Selbstansauggeschwindigkeiten – gesteigerte Produktivität.
• Hoher Gesamtwirkungsgrad – erhöhte Zuverlässigkeit.
• Geringes Gewicht – Geringes Biegemoment an der Zapfwelle, einfach zu installieren.
• Einbau oberhalb des Behälterniveaus möglich – Flexibilität bei der Installation.
• Betriebsdrücke bis 400 bar (5.800 psi).
• Wellenende und Befestigungsflansch entsprechen der ISO-Norm.
• Kleine Einbaumaße – passend für eine Vielzahl von Anwendungen.
• Toleriert niedrige und hohe Temperaturschocks – geeignet für die anspruchsvollsten Umgebungen.
Anwendungen:
• Kipper
• Forstkräne
• Müllfahrzeuge
• Ladekräne
Wir haben in den obigen Konfigurator-Teilenummern für unsere F3-Hydraulikpumpe aufgenommen. Bitte laden Sie unseren neuesten Katalog unter Produktsupport herunter, um die neuesten Informationen/Updates zu erhalten, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Parker-Händler, um Unterstützung zu erhalten.
* Hergestellt in Schweden