Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die Verschraubungsreihe F6 von Parker ist kurz und kompakt, was geringes Gewicht und einfache Verlegung bei Installation auf engstem Raum ermöglicht. F6 ist die einteilige Verschraubungsserie für den zusammengerollten PTFE-Schlauch 2030T -..V70CON.
Die Verschraubungsreihe F6 von Parker ist kurz und kompakt, was ein geringes Gewicht und eine einfache Verlegung der Baugruppe während der Installation auf engstem Raum ermöglicht.
Der Crimpvorgang ist bei der Produktserie F6 einfach, schnell und sicher, da die Hülse bei voller Länge gecrimpt wird.
Märkte:
• Industrielle Fertigungsanlagen
• Transportwesen
• Off-Road Maschinen
Merkmale/Vorteile:
• Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Verschraubungssystem garantiert Ihnen ein geprüftes System, höchste Qualität und Sicherheit sowie eine lange Lebensdauer des Produktes.
• Mehrere Materialien verfügbar, z. B. Stahl und Edelstahl
• Breites Spektrum an Endkonfigurationen
• Geringere Komplexität und geringere Leckagemöglichkeit dank einteiliger Bauform
Anwendungen:
• Anwendungen für hohe Temperaturen un hohe chemische Resistenz
Kompatibler Schlauch
2030T -..V70CON
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BUL_4460_2030T-V70CON_UK |
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| BUL_4460_2030T-V70CON_DE |
| Produkte | Anschluss 2 Typ | Form | Größe Anschluss 2 | Gehäusematerial | Schlauch-ID (Grösse) | Schlauch-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103F6-10-10-SM | Male JIC 37° - Rigid | Gerade | 7/8"-14 | Steel | -10 | |
| 103F6-12-12-SM | Male JIC 37° - Rigid | Gerade | 1-1/16"-12 | Steel | -12 | |
| 103F6-8-8-SM | Male JIC 37° - Rigid | Gerade | 3/4"-16 | Steel | -8 | |
| 106F6-10-10-SM | Female JIC 37° - Swivel | Gerade | 7/8"-14 | Steel | -10 | |
| 106F6-12-12-SM | Female JIC 37° - Swivel | Gerade | 1-1/16"-12 | Steel | -12 | |
| 106F6-6-6-SM | Female JIC 37° - Swivel | Gerade | 9/16"-18 | Steel | -6 | |
| 106F6-8-8-SM | Female JIC 37° - Swivel | Gerade | 3/4"-16 | Steel | -8 | |
| 139F6-10-10-SM | Female JIC 37° - Swivel | Elbow 90° | 7/8"-14 | Steel | -10 | |
| 139F6-12-12-SM | Female JIC 37° - Swivel | Elbow 90° | 1-1/16"-12 | Steel | -12 | |
| 139F6-16-16-SM | Female JIC 37° - Swivel | Elbow 90° | 1-5/16"-12 | Steel | -16 | |
| 139F6-6-6-SM | Female JIC 37° - Swivel | Elbow 90° | 9/16"-18 | Steel | -6 | |
| 139F6-8-8-SM | Female JIC 37° - Swivel | Elbow 90° | 3/4"-16 | Steel | -8 | |
| 192F6-10-10 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Straight (60° Cone) | 5/8"-14 | Steel | -10 | |
| 192F6-12-12 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Straight (60° Cone) | 3/4"-14 | Steel | -12 | |
| 192F6-8-8 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Straight (60° Cone) | 1/2"-14 | Steel | -8 | |
| 1B2F6-12-12 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Elbow 90° (60° Cone) | 3/4"-14 | Steel | -12 | |
| 1B2F6-8-8 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Elbow 90° (60° Cone) | 1/2"-14 | Steel | -8 | |
| 1C3F6-10-5 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M16x1.5 | Steel | -5 | |
| 1C3F6-12-6 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M18x1.5 | Steel | -6 | |
| 1C3F6-15-8 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M22x1.5 | Steel | -8 | |
| 1C3F6-18-10 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1C3F6-22-12 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M30x2.0 | Steel | -12 | |
| 1C3F6-6-4 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M12x1.5 | Steel | -4 | |
| 1C3F6-8-4 | Female Metric L - Swivel | Gerade | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 1C5F6-10-5 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M16x1.5 | Steel | -5 | |
| 1C5F6-15-8 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M22x1.5 | Steel | -8 | |
| 1C5F6-18-10 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1C5F6-22-12 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M30x2.0 | Steel | -12 | |
| 1C5F6-6-4 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M12x1.5 | Steel | -4 | |
| 1C5F6-8-4 | Female Metric L - Swivel | Elbow 90° | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 1C9F6-16-8 | Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M24x1.5 | Steel | -8 | |
| 1CAF6-10-5 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M16x1.5 | Steel | -5 | |
| 1CAF6-12-6 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M18x1.5 | Steel | -6 | |
| 1CAF6-12-8 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M18x1.5 | Steel | -8 | |
| 1CAF6-15-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M22x1.5 | Steel | -10 | |
| 1CAF6-15-8 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M22x1.5 | Steel | -8 | |
| 1CAF6-18-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1CAF6-22-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M30x2.0 | Steel | -10 | |
| 1CAF6-22-12 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M30x2.0 | Steel | -12 | |
| 1CAF6-28-16 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M36x2.0 | Steel | -16 | |
| 1CAF6-35-20 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M45x2.0 | Steel | -20 | |
| 1CAF6-42-20 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M52x2.0 | Steel | -20 | |
| 1CAF6-8-4 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 1CAF6-8-5 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Gerade | M14x1.5 | Steel | -5 | |
| 1CEF6-10-5 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M16x1.5 | Steel | -5 | -5 |
| 1CEF6-12-6 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M18x1.5 | Steel | -6 | -6 |
| 1CEF6-15-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M22x1.5 | Steel | -10 | -10 |
| 1CEF6-15-8 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M22x1.5 | Steel | -8 | |
| 1CEF6-18-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1CEF6-22-12 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M30x2.0 | Steel | -12 | |
| 1CEF6-28-16 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M36x2.0 | Steel | -16 | |
| 1CFF6-10-5 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M16x1.5 | Steel | -5 | -5 |
| 1CFF6-12-6 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M18x1.5 | Steel | -6 | |
| 1CFF6-15-8 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M22x1.5 | Steel | -8 | -8 |
| 1CFF6-18-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1CFF6-22-10 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M30x2.0 | Steel | -10 | -10 |
| 1CFF6-22-12 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M30x2.0 | Steel | -12 | -12 |
| 1CFF6-28-16 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M36x2.0 | Steel | -16 | |
| 1CFF6-35-20 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M45x2.0 | Steel | -20 | -20 |
| 1D0F6-18-10 | Male Metric L - Rigid (24° Cone) | Gerade | M26x1.5 | Steel | -10 | |
| 1CEF6-8-4 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 45° | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 1CFF6-8-4 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 1D0F6-8-4 | Male Metric L - Rigid (24° Cone) | Gerade | M14x1.5 | Steel | -4 | |
| 192F6-4-4 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Straight (60° Cone) | 1/4"-19 | Steel | -4 | |
| 192F6-6-6 | Female BSP Parallel Pipe Swivel | Straight (60° Cone) | 3/8"-19 | Steel | -6 | |
| 1CFF6-6-3 | Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) | Elbow 90° | M14x1.5 | Steel | -3 |