Blasenspeicher- Hockdruckausführung für Öl- und Gas-Industrie (O&G) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Volumen (Liter)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Blasenspeicher- Hockdruckausführung für Öl- und Gas-Industrie (O&G)

Blasenspeicher- Hockdruckausführung für Öl- und Gas-Industrie (O&G)

Die Parker O&G Blasenspeicher für Hochdrucksysteme sind ideal für gefährliche Umgebungen geeignet, die in der Öl- und Gas-Industrie auftreten können. Verfügbar in C-Stahl und Edelstahl (207 bis 760 bar)

Technische Daten

  • Produktserie: O&G Serie
  • Produkttyp: Druckbereich 207 bar bis 760 bar
  • Volumen: 10, 20, 28, 37, 54 L
  • Maximaler Betriebsdruck: 345 bar
  • Ventilanschlussgröße: G 1/4 inch
  • Anschluss: 2 BSPF inch, Female BSP
  • Maximaler Durchfluss: 749 L/min
  • Elastomer: Standard NBR (Nitril) Blase
  • Erfüllte Spezifikationen: Lloyds/CE
  • Minimale Betriebstemperatur: -15 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 35, 55, 61, 91, 130 kg
  • Höhe: 575, 886, 1158, 1407, 1922 mm
  • Industrie: Öl und Gas
  • Zubehör enthalten: Montagewinkel & Schellen, Clamps
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die O&G Blasenspeicher sind ideal für gefährliche Umgebungen geeignet, die in der Öl- und Gas-Industrie auftreten können und erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Märkte. Eine Vielzahl von Abnahmen sind verfügbar und können auf Ihre Wünsche zugeschnitten werden (z.B. spezielle Beschichtungen, IP-Schutzklassen und ATEX Abnahmen).

Durch den umfassenden Einsatz von Entwicklungsmethoden wie Anwendungsdatenbanken, CAD/CAM, Finite-Elemente-Methode (FEM),  Lebensdaueranalysen und Simulationen haben wir die Konstruktion und Funktion unserer Speicher optimiert. Blasenspeicher der O&G Serie sind in mehr als 35 Ländern einsetzbar (alle Hydraulikspeicher für den europäischen Markt sind CE konform) und erfüllen einen weiten Bereich von internationalen und industriellen Abnahmen.

Umfangreiches Testen und kontinuierliche Produkt Weiterentwicklung gewährleisten einen sicheren und effizienten Betrieb unserer Hydrospeicher, selbst unter anspruchvollsten Arbeitsbedingungen. Parker Speicherzubehör wie Speicherzubehör wie Sicherheitsblöcke, Berstscheiben und permanente Füllvorrichtungen, tragen zu einer sicherheitsgerechten Montage und Anwendung in hydraulischen Anlage bei.

Die ausgeklügelte Parker Olaer Auslegungssoftware hilft bei der optimalen Dimensionierung hydraulischer Druckspeicher. Diese können sie unter dem Produkt-Support Bereich herunterladen.  

Märkte
• Öl und Gas
• Industrie

Produkteigenschaften
• Umfassende Auswahl an internationalen und industriellen Abnahmen (DGRL 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS und GL)
• Umfangreiches Testen und kontinuierliche Produkt Weiterentwicklung  
• Große Auswahl von Werkstoffen und Anschlüssen, passend für jedes Hydrauliksystem
• Erstklassige technische Unterstützung und Kundendienst

Anwendungen
ÜBERWASSER BOHRANWENDUNGEN
• Interventions- und Arbeitsüberwachungssysteme (IWOCS) und Workover Control Systems (WOCS)
• Wellhead Control Panels (WHCP)
• Chemikalieneinspritzsysteme
• Windensysteme
• Ausleger
• Seegangskompensation
• Davit Systems
• Krane, Hydraulikaggregate (HPUs)
• Blow Out Preventers (BOP)

UNTERWASSER BOHRANWENDUNGEN
• Eruptionskreuz
• Verteiler
• Blow Out Preventers (BOP)
• (SCMs)Subsea Accumulator Modules (SAMs) and/or Subsea Control Modules (SCMs)

INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
• Hydraulikaggregate (HPUs)
• Druckgussmaschinen
• Hydraulische Pressen

Einsatzgebiete
Hydrospeicher sind grundlegende Komponenten für den optimalen Betrieb einer hydraulischen Anlage.
Der Speicher ermöglicht:
• Energiespeicherung: Speichert Energie ohne Verluste und gibt diese bei Bedarf wieder ab und reduziert somit die installierte Leistung.
• Druckkompensation: Absorbiert durch Pumpen oder andere Komponenten verursachte Druckspitzen. Dadurch wird der Druck und die Durchflussrate in hydraulischen Kreisläufen geregelt.
• Thermischer Volumenausgleich: gleicht durch Temperaturänderungen verursache Schwankungen des Flüssigkeitsvolumens in einem geschlossenen Hydrauliksystem aus, wodurch der Druck reguliert wird.
• Notenergieversorgung: Bei Versagen der Hauptenergiequelle stellen die Blasenspeicher genügend Energie bereit, um einen Arbeitsschritt abzuschließen oder einen ganzen hydraulischen Zyklus zu vollenden.
• Hydraulische Druckstoßdämpfer: Blasenspeicher fungieren als vibrations- und stoßdämpfende Gasfeder in hydraulischen Kreisläufen von Hebezeugen (z.B. Gabelstapler).

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Volumen (Liter)
100SA-CZ-341 10
200SA-CZ-341 20
280SA-CZ-341 28
370SA-CZ-341 37
540SA-CZ-341 54

A29633
687940