Kompakte Parkrimp No-Skive-Hochdruckschläuche 372 - 372RH - 372TC | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Zoll)

Schlauch I.D. (mm)

Schlauchummantelungstyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Kompakte Parkrimp No-Skive-Hochdruckschläuche 372 - 372RH - 372TC

Kompakte Parkrimp No-Skive-Hochdruckschläuche 372 - 372RH - 372TC

Parkers No-Skive-Hochdruckschläuche 372, 372RH und 372TC, wurden für einen Betriebsdruck von max. 44,5 MPa und einen Temperaturbereich von -40 bis +100 °C entwickelt. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive-Armaturen aus Stahl und Edelstahl.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.73 to 1.78 kg/m, 0.49 to 1.20 lb/ft
  • Industrie: Off-road Machinery
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 28.0 to 44.5 MPa, 280 to 445 bar, 4000 to 6500 psi
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber, Fire Retardant, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: No-Skive Compact
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Minimaler Biegeradius: 120 to 310 mm, 4.724 to 12.205 inch
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 45545, EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), ISO 15540.0, SAE 100R7
  • Kompatible Verschraubung: Parkrimp 70 Series
  • Innendurchmesser: 3/8 to 1 inch, 9.5 to 25.4 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: Small Bending Radii Hydraulic Applications (High Pressure)
  • Material Schlauchverstärkung: 3 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.842 to 1.563 inch, 21.4 to 39.7 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die kompakten No-Skive-Hochdruckschläuche 372, 372RH und 372TC von Parker mit kompakter No-Skive-Konstruktion mit 3 Drahteinlagen und 4SP Betriebsdruck-Werten bieten eine erweiterte Medienbeständigkeit und sind ideal für allgemeine Hydraulikanwendungen mit hohem Druck und kleinem Biegeradius. Die Parker No-Skive Hochdruckschlauch-Reihe wird komplettiert durch ein umfangreiches No-Skive Armaturenprogramm in Stahl und Edelstahl.

Märkte:
• Mobile Anwendungen
• Transportwesen

Merkmale/Vorteile:
• Aufeinander abgestimmte Systeme aus Schlauch und Verschraubungen bieten eine bewährte und sichere Kombination und die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards,
  zusammen mit einem finalen Produkt mit einer besonders langen Lebensdauer für den Endverbraucher.
• Der Schlauchtyp 372RH mit flammhemmender Abdeckung ist gemäß EN45545 und ISO 15540 bahnzugelassen und
  ist durch den kleine Biegeradius der ideale Schlauch für dynamische und statische Hochdruckhydraulik-
  Systeme.
• Schlauch 372TC mit einer hochabriebfesten synthetischen Gummi-Außenschicht nach MSHA Spezifikation ist die bevorzugte Produktauswahl für allgemeine
  Hochdruck-Anwendungen in der Mobilhydraulik.  
• Tough Cover (TC) Außenschicht bietet 80 x bessere Abriebfestigkeit als Standard-Gummi-Außenschichten.
Der Schlauch 372TC kann zeitweise unter Öl eingesetzt werden bis 70 °C mit regelmäßiger Überprüfung.
• No-Skive-Armaturen-Technologie für die gesamte Mitteldruck-Schlauchreihe garantiert einfache, schnelle und
  sichere Schlauchkonfektionierung.

Anwendungen:
Allgemeine Hochdruck-Anwendungen mit kleinen Biegeradien (Mobilhydraulik)
Dynamische und statische Hochdruck-Hydraulik

Parker Hochdruck-Schlauch 372, 372RH und 372TC ist kompatibel mit der Parker Parkrimp Hochdruck Armaturenserie 70

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Zoll) Schlauch I.D. (mm) Schlauchummantelungstyp
372-6 3/8 9.5 Standard
372RH-6 3/8 9.5 Schlauch für Schienenfahrzeuge Rail Hose (RH) mit feuerhemmender Außenschicht
372RH-8 1/2 12.7 Schlauch für Schienenfahrzeuge Rail Hose (RH) mit feuerhemmender Außenschicht
372RH-10 5/8 15.9 Schlauch für Schienenfahrzeuge Rail Hose (RH) mit feuerhemmender Außenschicht
372RH-12 3/4 19.1 Schlauch für Schienenfahrzeuge Rail Hose (RH) mit feuerhemmender Außenschicht
372RH-16 1 25.4 Schlauch für Schienenfahrzeuge Rail Hose (RH) mit feuerhemmender Außenschicht
372TC-6 3/8 9.5 Tough Cover
372TC-8 1/2 12.7 Tough Cover
372TC-10 5/8 15.9 Tough Cover
372TC-12 3/4 19.1 Tough Cover
372TC-16 1 25.4 Tough Cover
372-8 1/2 12.7 Standard
372-10 5/8 15.9 Standard
372-12 3/4 19.1 Standard
372-16 1 25.4 Standard

A29633
687513