Kraftstofffilter-Wasserabscheider für Schiffsmotoren – Produktserie Turbine von Racor | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Lage

Durchfluss

Produkttyp

Teiletyp

Schalentyp

Filterfeinheit

Ventiltyp

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Kraftstofffilter-Wasserabscheider für Schiffsmotoren – Produktserie Turbine von Racor

Kraftstofffilter-Wasserabscheider für Schiffsmotoren – Produktserie Turbine von Racor

Der Kraftstofffilter-Wasserabscheider für Schiffsmotoren der Serie Turbine ist ein UL-zugelassenes Filtersystem. Maximaler Schutz für Dieselmotorkomponenten. Entfernt Verunreinigung wie Wasser, Silica, Sand, Schmutz & Rost effektiv aus dem Kraftstoff.

Technische Daten

  • Marke: Racor
  • Industrie: Marine
  • Anwendungen: Filtration von Schiffstreibstoffen
  • Produktserie: Marine 1000 Turbine, Marine 500 Turbine, Marine Duplex 1000 Turbine, Marine Duplex 500 Turbine, Marine Duplex 900 Turbine, Marine Triplex 1000 Turbine, Marine 900 Turbine, Kartusche – Kraftstofffilter und Wasserabscheider
  • Für Fluidtyp: Dieselkraftstoff/B20
  • Montageart: Halterung enthalten
  • Anzahl Gehäuse: 1 bis 3 Gehäuse – je nach Modellauswahl
  • Sauberer Druckabfall: 0,02 bis 0,26 – je nach Modellauswahl bar, 0,34 bis 3,7 – je nach Modellauswahl psi
  • Pumpentyp: Nicht erhältlich, oder elektrische Ansaugung als Satz erhältlich – je nach Modellauswahl
  • Anzahl Anschlüsse: 2
  • Filterelementtyp: Von oben ladbares Filterelement mit „2", „10" oder „30" Mikrometer Aquabloc Medien – je nach Modellauswahl
  • Kompatibles Element: 2020N-2, 2020N-10, 2020N-30, 2010SM-OR, 2010TM-OR, 2010PM-OR – je nach Modellauswahl
  • Konstruktionswerkstoffe: Pulverbeschichtete Aluminiumlegierung
  • Maximaler kontinuierlicher Druck: 15 psi, 1.03 bar
  • Freiraum für Ausbau von Filterelementen: 4 in/10.2 mm to 10 in/25.4 mm inch
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Kraftstofffilter/Wasserabscheider für Schiffsmotoren der Produktserie Turbine von Racor sind die am häufigsten verwendeten Kraftstofffilter/Wasserabscheider auf dem Markt. Die UL-zugelassene Baugruppe ist mit einem dreistufigen Filtrationssystem ausgestattet, das Wasser und Partikel effektiv aus dem Kraftstoff entfernt und maximalen Schutz für Dieselmotorkomponenten in Schiffsmotoren bietet, bei denen die Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Die Kraftstofffilter/Wasserabscheider für Schiffsmotoren von Racor sind in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich, um die individuellen Kundenanforderungen für Motoren zu erfüllen. Alle Modelle verfügen über die patentierten Aquabloc® Medien von Racor. Aquabloc® ist ein einzigartig konzipiertes plissiertes Medium mit einer abgestuften Porenstruktur zur Verbesserung von Schmutzaufnahmekapazität und Filterlebensdauer. Das Filtermedium ist wasser- und korrosionsbeständig, fängt Schmutzstoffe ein und die speziell behandelte Oberfläche scheidet Wasser aus Kraftstoff ab und koalesziert es, damit es sich in großen Wassertropfen sammelt und in die Auffangschale abgeleitet wird. Aquabloc® Elemente sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

30 Mikrometer (98 % bei 30 Mikrometer) – Ideal geeignet als Vorfilter zum Schutz von nachgeschalteten Filtern. Verlängert die Lebensdauer von Endstufen-Motorfiltern.

10 Mikrometer (98 % bei 10 Mikrometer) – Hat eine höhere Schmutzaufnahmekapazität als 30-Mikrometer-Elemente und bietet ein besseres Wasserabscheidevermögen. Verlängert die Lebensdauer der gesamten Kraftstoffanlagen.

„2" Mikrometer (98 % bei 4 Mikrometer) – Bietet die bestmögliche Wasserabscheidung und Filtration und schützt alle modernen Einspritzsysteme, dabei wird die Lebensdauer von aufwendig zu wartenden Endstufen-Motorfiltern erheblich gesteigert.

So funktionieren sie:

Für optimale Leistung sind die Filterbaugruppen für Schiffsmotoren der Produktserie Turbine für eine Installation auf der Vakuumseite der Kraftstoffförderpumpe konzipiert. Sie entfernen Verunreinigungen aus dem Kraftstoff mithilfe des folgenden dreistufigen Prozesses:

Phase Eins - Wasserabscheidung: Wenn Kraftstoff in die Filterbaugruppe eintritt, bewegt er sich durch die Zentrifuge, wo große Festteilchen und Wassertropfen abgeschieden werden, die auf den Boden der Auffangschale fallen.

Phase Zwei - Koaleszenz: Kleine Wassertropfen werden durch den Zyklonabscheider und an der Oberfläche des Filterelements abgeschieden. Wenn sie schwer genug sind, werden sie auf den Boden der Auffangschale abgeleitet.

Phase Drei - Filtration: Die patentierte Aquabloc® Kartusche hält feine harte und weiche Verunreinigungspartikel zurück und fängt sie ein, das restliche Wasser koalesziert dabei auf der Oberfläche des Filtermediums. Das koaleszierte Wasser sammelt sich in größeren Tropfen, die dann in das transparente Unterteil hinab fallen.

Märkte:
• Bauindustrie
• Energieerzeugung
• Öl und Gas

Anwendungen:
• Diesel- und Biodieselmotoren, die in Schiffsmotoren/Wasserumgebungen eingesetzt werden

Vorteile:
• Entfernt Wasser, das durch die Kondensation im Kraftstofftank in die Anlage gelangt. Im Kraftstoffstrom enthaltenes Wasser fördert das Wachstum von Bakterien, wodurch es zu verstopften Filtern und zur Bildung von ätzenden Säuren kommen kann. Anfällige Komponenten rosten und korrodieren anschließend, wodurch es zu Erosion und Verschleiß wichtiger Komponenten des Kraftstoffsystems kommt.
• Entfernt in der Luft vorkommende harte Partikel (z. B. Sand und Kieselerde), die während des Transports und der Verteilung in die Luft gelangen.
• Entfernt weiche Verunreinigungspartikel aus überhitztem, zersetztem Dieselkraftstoff, die Filter mit asphaltartigen Verunreinigungen überziehen. Dies führt zu Leistungsverlust und Abschaltung des Motors.
• Verhindert kostenaufwendig zu behebende Schäden an Einspritzdüsen und verlängert die Betriebsdauer von nachgeschalteten Filtern.
• Spart Zeit und Geld durch die Vermeidung von ungeplanten Wartungsarbeiten und Ausfällen der Systemkomponenten.
• Bei den Turbinen Racor 75 und 791000 wird durch ein Umschaltventil zwischen dem benutzten und einem neuen Filter hin und her geschaltet. Die Wartung des verstopften Filters kann bei laufendem Motor durchgeführt werden.
• Erhältlich in unterschiedlichen Konfigurationen, um die individuellen Kundenanforderungen für Motoren zu erfüllen, darunter auch Marine-Ausführungen (UL-zugelassen).
Eigenschaften:
• Hochentwickelte Aquabloc® Medienelemente mit 98 % Wirkungsgrad bei 4, 10 und 30 Mikrometern.
• Verschiedene Durchflussraten erhältlich: 60 gph (227 l/min) bei einem 500FG Einzelfilter, bis zu 540 gph (2044 l/min) bei den Dreifach-Filtereinheiten der Produktserien 77 und 791000
• Korrosionsbeständige Bauweise
• Selbstlüftende Ablassventile oder -stopfen (an Metallschalen)
• Transparente Auffangschale für Verunreinigungen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
15335 Rev G (500 Series Marine Turbines)
19526 Rev B (900MA and 1000MA)
19536 Rev B (75900MAX and 751000MAX)
Cut Sheet - RSL0275 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0282- Racor Series
Cut Sheet - RSL0287- Racor Series
Cut Sheet - RSL0289- Racor Series
Cut Sheet - RSL0293 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0315 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0324 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0340 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0366 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0367 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0368 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0368- Racor Series
Cut Sheet - RSL0371 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0372 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0373 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0374 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0375 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0376 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0378- Racor Series
Cut Sheet - RSL0379- Racor Series
Cut Sheet - RSL0380- Racor Series
Cut Sheet - RSL0381- Racor Series
Cut Sheet - RSL0385- Racor Series
Cut Sheet - RSL0399 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0403 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0410 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0411 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0421 - Racor Series
Cut Sheet - RSL0429- Racor Series
Cut Sheet - RSL0430- Racor Series
Cut Sheet - RSL0431- Racor Series
RSL0159 400 Series Bulletin
RSL0160 600 Series
RSL0164-110A-Series-Bulletin
RSL0370 - Racor Series
Racor 14455 -Stainless Steel Marine WIF Probes
Racor 7585 - Turbine Primer Pump Kit
Racor 7699 - Electronic Water Detection Systems
Racor 7864 - Filtration Capabilities
Racor EB00007 - WIF Probes
Racor Europe - FDRB521UK Marine Catalogue
Racor Europe - FDRB521UK Marine Catalogue
Racor External Source for Fittings
Racor Fuel Filtration - Marine Basics - RSL0013
Racor Fuel Filtration - Marine Overview - RSL0028
Racor RSL0274 - Stainless Steel T-Handle Vacuum Gauge
Racor RSL0313 - 75500MAX-MAXM-MAXP Cutsheet
Racor RSL0315 - 75900-1000MAX-MAXM-MAXP Cutsheet
Racor RSL0323 - 731000MA-MAM Cutsheet
Racor RSL0324 - 771000MA-MAM Cutsheet
Racor RSL0338 - 751000MAV-MAVM Cutsheet
Racor RSL0340 - 791000MAV-MAVM Cutsheet
Racor--500MA-500MAM Cutsheet--RSL0289
Racor--900-1000MA-MAM Cutsheet--RSL0293
Racor--Marine Filtration Products--7501
Racor--Remote Fuel Heater Relays Kits--11-2012
×
Produkte Lage Durchfluss Produkttyp Teiletyp Schalentyp Filterfeinheit Ventiltyp
1000MA10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
1000MA2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
1000MA30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
1000MAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
1000MAM2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron None
1000MAM30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
1000MAP10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly with Water Probe Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
500MA30 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
500MAM10 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
500MAM2 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron None
500MAM30 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
75900MAXM30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75900MAXP30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly with Water Probe Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
771000MA10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
771000MAM30 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
791000MAV10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Six Isolation Valves
791000MAV2 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron Six Isolation Valves
791000MAV30 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron Six Isolation Valves
503MA10 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
731000MA10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
731000MA2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
731000MA30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
731000MAM30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
751000MAV10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Four Isolation Valves
751000MAV30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron Four Isolation Valves
751000MAVM2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron Four Isolation Valves
791000MAVM10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Six Isolation Valves
791000MAVM2 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron Six Isolation Valves
791000MAVM30 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron Six Isolation Valves
900MA10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
900MA2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
900MA30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron None
900MAM10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
900MAM2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron None
900MAM30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
751000MAX10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
751000MAX2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
751000MAX30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
751000MAXM10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
751000MAXM2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
751000MAXM30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
751000MAXMP30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly with Water Probe Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75500MAX10 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
75500MAX2 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
75500MAX30 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75500MAXM10 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
75500MAXM2 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
75500MAXM30 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75500MAXP30 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Dual Turbine Assembly with Water Probe Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75900MAX10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
75900MAX2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
75900MAX30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 30 Micron 4-Way Valve
75900MAXM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron 4-Way Valve
75900MAXM2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Marine Turbine Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 4 Micron 4-Way Valve
500MA10 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron None
500MA2 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 4 Micron None
500MAM10MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron None
500MAM30MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) 500 Marine Filter Series 500 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 30 Micron None
1000VMA10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
1000VMAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
751000VMA10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
751000VMAM10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
75900VMA10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
75900VMAM10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Marine Filter Housing 900 Marine Dual Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
791000VMAM10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
791000VMA10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Marine Filter Housing 1000 Marine Triple Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
900VMA10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) Turbine Marine Filter Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Clear Engineering Plastic with Stainless Steel Shield 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve
900VMAM10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) Turbine Marine Filter Housing 900 Marine Single Turbine Assembly Bowl: Aluminium Alloy 98% @ 10 Micron Integrated Isolation Valve

A29633
687630