Hydraulikzylinder MMA Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Hydraulikzylinder MMA Serie

Hydraulikzylinder MMA Serie OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich - bitte lesen Sie den Abschnitt "Empfohlene Produkte" auf dieser Seite für alternative Produkte oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Technische Daten

  • Produkttyp: Rundzylinder
  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Minimaler Bohrungsdurchmesser: 50 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 320 mm
  • Minimaler Kolbenstangendurchmesser: 32 mm
  • Maximaler Kolbenstangendurchmesser: 220 mm
  • Maximale Hublänge: 5000 mm
  • Betriebstemperatur: -20 bis 150 °C
  • Montageart: Flansch-, Gelenklager-, Bolzen-, Fuß-Befestigung, Swivel, Trunnion, Foot
  • Zylinderwirkung: einfach/doppelt wirkend, Double Acting
  • Anschlusstyp: BSPP, metrisches Gewinde oder Flansch, Metric, Flanged
  • Kolbentyp: Standard, Leichtlauf, Dachmanschetten, Lasthaltefunktion, Low Friction, Chevron, Load Holding
  • Typ Kolbenstangenende: Aussen oder Innen, Female
  • Gewindetyp Kolbenstangenende: metrisch
  • Anzahl Stangengrößen pro Bohrungsgröße: 2
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 6022, DIN 24 333, DIN 24 333
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die MMA-Zylinder-Serie kann durch eine Vielzahl von Optionen an die anspruchsvollsten industriellen Anforderungen angepasst werden. Zu den Optionen gehören Wegmeßsysteme und Positionsschalter, Endlagendämpfung, Übergroße Anschlüsse, Begrenzungsrohr, Hubbegrenzung, Leckölanschluss, Faltenbalg zum Schutz der Kolbenstange und viele mehr. Wann immer eine Anwendung eine maßgeschneiderte Zylinder erfordert, erarbeiten unsere erfahrenen Konstrukteure gerne  mit Ihnen eine individuelle Lösung.

• Betriebsdruck bis 250 bar
• Bohrungsgrößen – 50mm bis 320mm
• Kolbenstangendurchmesser – 32mm bis 220mm
• In jeder gängigen Hublänge erhältlich
• 6 Standard-Befestigungsarten
• 2 Kolbenstangendurchmesser pro Bohrung
• Kolbenstangenenden mit Innen- und Außengewinde
• Fünf Dichtungsarten sind erhältlich, die beständig gegenüber einer breiten Palette von Medien sind
• Temperaturbereiche -20 °C bis + 150 °C je nach Medium und Dichtung
• Endlagendämfungen für Kopf und/oder Boden erhältlich
• Breite Palette von Befestigungs- und Kolbenstangenenden-Zubehör
• Vielseitig einsetzbar durch eine große Außwahl an Sonderoptionen

Anwendungen
• Stahlwerke
• Papierfabriken
• Spritzguss
• Pressen
• Erneuerbare Energien

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte
MMA Cylinder

A29633
687940