PFX30-05 UHP-Schlauch – 43.645 psi | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Hinweise

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
PFX30-05 UHP-Schlauch – 43.645 psi

PFX30-05 UHP-Schlauch – 43.645 psi

Parker PFX30-05 ist ein thermoplastischer Schlauch mit 43.645 psi für Wasserstrahl- und Wasserstrahlanwendungen.

Technische Daten

  • Erfüllte Spezifikationen: DIN 1829-2
  • Sicherheitsfaktor: 2.3
  • Anwendungen: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Gewicht: 0.96 to 1.10 kg/m, 0.64 to 0.75 lb/ft
  • Innendurchmesser: 5/16 inch, 7.8 mm
  • Maximaler Betriebsdruck: 301 MPa, 3010 bar, 43645 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 158 °F, 70 °C
  • Minimaler Biegeradius: 9 inch, 230 mm
  • Minimale Betriebstemperatur: 14 °F, -10 °C
  • Medien: Chemicals
  • Ummantelungsfarbe: Orange
  • Kompatible Verschraubung: 2X Series
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyoxymethylene (POM)
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Größe: -5
  • Produkttyp: Single Line
  • Material Schlauchverstärkung: 6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.736 to 0.894 inch, 18.7 to 22.7 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Parker PFX30-05 Wasserstrahlschlauch zeichnet sich durch ein kompaktes Design für eine einfache Handhabung für den Bediener aus und wird in Hochdruck-Wasserstrahlanwendungen verwendet. Verfügt über die integrierte ColorGard™ Ummantelung von Parkers, die dem Bediener eine einfache Visualisierung der Kernrohrerosion für effizientere Produktinspektionen und weniger ungeplante Ausfallzeiten ermöglicht. • Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr.

Märkte:
• Industriereinigung
• Alle Märkte, die Drücke von bis zu 43.000 psi für ihre Reinigungsanwendungen erfordern

Merkmale/Vorteile:
• • Schlauch mit geringer Volumenausdehnung
• Compact design promotes easy handling to reduce operator fatigue
• Compliant with DIN EN 1829-2
• Available with a TOUGHJACKET Cover for improved abrasion resistance
• ColorGard Technology for a more reliable and safer operation

Applications:
• Water jetting equipment
• High pressure power wash
• Industriereinigung
• • Druckumformtechnik (Hydroforming)
• Betonabtrag mittels Hochdruckwasserstrahlen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Hinweise
PFX30-05 Polyurethane Cover
PFX30-05-TJ TOUGHJACKET Polyurethane Cover

A29633
687563