SensoControl ServicemanPlus Messgerät
Parker ServiceJunior Diagnose Test-Kits sind ideal zur digitalen Druckmessung und MIN- und MAX-Wertspeicherungen hydraulischer und pneumatischer Systeme.
Der Parker ServiceJunior (SCJN) ist ein digitales Messgerät im Manometer-Design. Er zeichnet sich durch ein robustes Metallgehäuse und eine einfache Bedienung aus. Im Vergleich zum herkömmlichen Druckprüfer, Druckanzeiger oder Drucktester ermöglicht der Parker ServiceJunior das Messen, Anzeigen und Speichern von Drücken in einem Gerät. Mit dem digitalen Hydrauliktester werden Druckspitzen mit einer Abtastrate von 10 ms sicher erfasst. Der optional erhältliche Datenlogger mit Echtzeituhr zeichnet neben den aktuellen Messwerten auch die Min- und Max-Werte auf.
Märkte:
• Industrie
• Baumaschinen
• Formpressen
• Teststände
• Wartung und Instandhaltung
Merkmale/Vorteile:
• Digitale Hydraulikanzeige
• Farbige Markierungen zum leichten Erkennen der Messbereiche
• MIN- und MAX-Wertspeicherung zum Erfassen von Druckspitzen
• Leichtes Bedienen durch einstellbare Druckeinheiten
• Geeignet zum Messen von Drücken in hydraulischen und pneumatischen Systemen
• Robust und zuverlässig
• Drehbar
Anwendungen:
• Mobile Anwendungen
• Kühlsysteme
• Industrielle Hydrauliksysteme
• Problemlösung und Wartung hydraulischer und pneumatischer Systeme
No CAD files available
Parker Hannifin GmbH
Sales Company Germany
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.