Bomba de gerotor: serie QPM3 | #58632001


LOADING IMAGES
58632001
Click to View CAD Model

Bomba de gerotor: serie QPM3 | #58632001

La bomba de gerotor QPM3 de Parker es una bomba de baja presión y alta eficiencia (hasta 10 bar, caudal de 20 a 80 L/min).


Especificaciones técnicas

  • Flujo nominal (lpm): 20/24 (50/60 Hz)
  • Desplazamiento máximo: n/a
  • Medio: Mineral Oils Consult Parker for other fluids., Synthetic Oils Consult Parker for other fluids., Vegetable Oils Consult Parker for other fluids.
  • Índice de caudal máximo: 20 L/min
  • Tipo de bomba: Gerotor
  • Caudal de vacío máximo: n/a
  • Material del cuerpo: Pump Housing/Pump Cover to Aluminum with Anodized surfaces
  • Tipo de productos: QPM3 20-4-0,75 230/400-50
  • Tamaño: 20
  • Tipo de motor: 230/400 V 50 Hz o 460-480 V 60 Hz, 460 to 480V, 60Hz, Trifásico
  • Potencia de salida nominal del motor: 0,75
  • Opciones de derivación incluidas: Sin derivación
  • Altura: 195 mm
  • Longitud: 368 mm
  • Anchura: 157 mm
  • Peso: 13 kg
  • Tamaño del puerto: Entrada G 1 1/2, Salida G1 inch, G 1 inch Outlet
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Temperatura máxima del fluido: 100 °C
  • Para tipo de fluido: Aceite mineral, máx 800 cSt
  • Materiales de fabricación: Acero
  • Nivel de ruido: 65
  • Aplicación: Unidades de potencia, sistemas de lubricación, industria general, Lubrication Systems, General Industrial
Safety Warning

Información del artículo

La gama QPM3 de bombas de circulación de gerotor de Parker, ligera y compacta, ofrece altas prestaciones, bajos niveles de ruido y un consumo de energía reducido.

El diseño especial de la ranura de alivio de presión garantiza unas pulsaciones de flujo bajas y unos niveles de ruido bajos. El gerotor de doble alimentación ofrece una capacidad de succión excelente, mientras que los rodamientos de doble eje garantizan una larga vida útil. El diseño de las cámaras de presión ofrece pulsaciones de baja presión, y el diseño y la selección de materiales de la gama QPM3 hacen que la bomba sea ligera y compacta.

La gama QPM3 de baja presión cuenta con un rodamiento de doble eje y una conexión resistente que garantizan una operación segura y fiable. Cumple con la norma EN 60034-1/IEC 60072 versión B34, que permite el uso de diferentes marcas de motores eléctricos.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Ligero y compacto
• Adecuado para muchas aplicaciones.
• Rentable y respetuoso con el medio ambiente.
• Bajos niveles de ruido.
• Bajo consumo de energía.
• Alto rendimiento.
• Altura máxima de succión de 1 m.

Aplicaciones:
• Circulación de aceite en sistemas de filtro de aceite y de enfriamiento.
• Circulación de aceite en sistemas hidráulicos industriales.
• Llenado y drenaje de aceite en tanques.
• Transferencia de aceite en depósitos de almacenamiento de aceite fijos o móviles.

Función:
El principio del gerotor se basa en un rotor interno y en un rotor externo. El rotor interno tiene un diente menos que el externo. El rotor interno tiene su eje central posicionado con una excentricidad fija desde el eje central del rotor externo. Puesto que los rotores giran sobre sus respectivos ejes, el aceite se recoge en la cámara de ampliación. El proceso se produce constantemente en cada cámara, lo cual genera una acción de bombeo fluida.

Se ha incluido una pequeña selección de números de pieza; sin embargo, para obtener más información o conocer más opciones, descargue el folleto de la gama QPM3 o póngase en contacto con su oficina de ventas local de Parker.  

Anteriormente conocido como Oiltech y Olaer.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN ITALY SRL – SUCURSAL EN ESPAÑA

Calle Federico Chueca, 3 L

28806 Alcalá de Henares, Madrid

Spain

Teléfono

0034 916 757 300

Fax

+34 916 757 711

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687530
687940