Filtro de Combustible Separador de Água - Serie Racor Turbine | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Ubicación

Caudal

Tipo de productos

Tipo de pieza

Calentador

Valor de filtración (micras)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro de Combustible Separador de Água - Serie Racor Turbine Filtro de Combustible Separador de Água - Serie Racor Turbine

Filtro de Combustible Separador de Água - Serie Racor Turbine

El filtro separador de agua Racor Turbine Series ofrece protección máxima al motor diésel mediante su sistema de filtración de tres etapas, eliminando eficazmente contaminantes como agua, sílice, arena, suciedad y óxido del combustible.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de cuba: Filter housings feature clear engineered plastic bowls.
  • Marca: Racor Brand
  • Número de catálogo: The "CUT SHEET" or "SPEC SHEET" catalog numbers - contain 2D drawing, dimensions, weight, performance numbers, replacement part numbers, etc.
  • Tipo de válvula: Yes, N/A, Replaced by 900FV10, Replaced by 900FV1210, Replaced by 900FV2410, Replaced by 1000FV10, Replaced by 1000FV1210, Replaced by 1000FV2410, Replaced by 75900FV10, Replaced by 751000FV10, Replaced by 751000FV1210, Replaced by 751000FV2410, Replaced
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie de turbinas separadoras de agua y filtro de combustible Parker Racor es la línea más confiable de separadores de agua y filtro de combustible del mercado. El sistema de filtración de tres etapas del conjunto elimina eficazmente el agua y las partículas del combustible, proporcionando la máxima protección de los componentes del motor diésel en aplicaciones donde la confiabilidad es crítica.

Para cumplir con los requisitos únicos de los motores de los clientes, los separadores de agua y filtro de combustible de la serie Racor Turbine están disponibles en una amplia gama de configuraciones. Todos los modelos utilizan los elementos de filtración Aquabloc® patentados de Racor. Aquabloc® es un medio de ingeniería único que incorpora corrugaciones espaciadas entre pliegues y una estructura de poros graduados para aumentar la capacidad de retención de suciedad y prolongar la vida útil del filtro. El medio es impermeable y resistente a la oxidación, capturando contaminantes mientras que la superficie especialmente tratada separa y fusiona el agua del combustible; haciendo que el agua se acumule en gotas grandes que luego caigan en el recipiente de recolección transparente. Los elementos Aquabloc® están disponibles en tres clasificaciones diferentes, que incluyen:

30 micras (98% @ 30 micras): ideal como prefiltro para proteger los filtros aguas abajo de la contaminación excesiva. Prolonga la vida útil de los filtros del motor.

10 micras (98% @ 10 micras): captura más contaminantes que los elementos de 30 micras y es más eficaz para detener el agua. Prolonga la vida útil de todo el sistema de combustible. La opción más popular.

"2" micras (98% @ 4 micras): máxima eliminación y filtración de agua, capaz de proteger todos los sistemas de inyección modernos y prolongar en gran medida la vida útil de los filtros en el motor difíciles de mantener.

Cómo funcionan

Para un rendimiento óptimo, los conjuntos de filtros de la serie Turbine deben instalarse en el lado de vacío de la bomba de transferencia de combustible. Eliminan los contaminantes del combustible mediante el siguiente proceso de tres etapas:

Etapa uno - Separación de agua: A medida que el combustible ingresa al conjunto del filtro, se mueve a través de la centrífuga y hace girar grandes sólidos y gotas de agua, que caen al fondo del recipiente de recolección.

Etapa dos - Coalescencia: Pequeñas gotas de agua se acumulan en la superficie del deflector cónico y el elemento del cartucho. Cuando son lo suficientemente pesados, caen al fondo del tazón.

Etapa tres - Filtración: El cartucho patentado Aquabloc® detiene y captura contaminantes finos duros y blandos, mientras que el agua restante se fusiona en la superficie del medio. El agua fusionada se acumula en gotas más grandes que luego caen en el recipiente de recolección transparente.

Mercados:
•Agricultura
•Construcción
• Generación de energía
• Petróleo y gas

Aplicaciones:
• Motores diésel y biodiésel

Beneficios:
• Elimina el agua que ingresa al sistema a través de la condensación en el tanque de combustible. Cualquier agua presente en la corriente de combustible favorecerá el crecimiento bacteriano, lo que puede causar filtros obstruidos y provocar la formación de ácidos corrosivos. Los componentes susceptibles se oxidan y corroen, lo que provoca la erosión y el desgaste de los componentes críticos del sistema de combustible.
• Elimina las partículas duras presentes en el aire que se introducen durante el abastecimiento de combustible, como la arena y la sílice.
• Elimina las partículas contaminantes blandas del combustible diésel sobrecalentado y degradado, que recubren los filtros con una sustancia negra similar al asfalteno, lo que provoca pérdida de potencia y apagado del motor.
• Evita daños costosos en los inyectores y aumenta la vida útil de los filtros aguas abajo.
• Ahorra tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento no planificado y el tiempo de inactividad no programado por fallas en los componentes del sistema.
• Con las turbinas Racor 75 y 791000, un simple giro de una válvula vuelve a poner en línea un filtro limpio. El mantenimiento del filtro obstruido se puede realizar con el motor en marcha.
• Disponible en una amplia gama de configuraciones para cumplir con los requisitos únicos de los motores de los clientes, incluidas las versiones marinas (aprobadas por UL).

Funciones:
• Elementos multimedia de ingeniería Aquabloc® con una eficiencia del 98% a 4, 10 o 30 micras
• Varios caudales disponibles: 60 gph (227 lpm) con una sola serie 500FG, hasta 540 gph (2044) con las unidades de triple colector de las series 77 y 791000
• Construcción resistente a la corrosión
• Válvula de drenaje o tapón de ventilación automática (en recipientes metálicos)
• Recipiente transparente de recolección de contaminantes
Productos Ubicación Caudal Tipo de productos Tipo de pieza Calentador Valor de filtración (micras)
1000FH10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
1000FH2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
1000FH30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
1000FH31210 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
1000FH3122 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 4 Micron
1000FH31230 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
1000FH3242 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 4 Micron
1000FH32430 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 1000 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
1000FV10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
1000FV1210 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
1000FV2410 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 1000 Single Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
500FG10 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
500FG1230 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
500FG2 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
500FG242 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 4 Micron
500FG2430 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
500FG30 North America and EMEA regions 60 gph (227 lph) 500FG Filter Housing 500 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
731000FH10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 731000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
731000FH2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 731000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
731000FH30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 731000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
751000FHX10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
751000FHX2 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
751000FHX30 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
751000FHX31230 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
751000FHX32410 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
751000FHX3242 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 4 Micron
751000FHX32430 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) OBSOLETE Turbine Housing 751000 Dual Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
751000FV10 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
751000FV1210 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
751000FV2410 North America and EMEA regions 360 gph (1363 lph) Turbine Filter Housing 751000 Dual Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
75500FGX10 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500FG Filter Housing 500 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
75500FGX2 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500FG Filter Housing 500 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
75500FGX30 North America and EMEA regions 120 gph (454 lph) 500FG Filter Housing 500 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
75900FHX10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 75900 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
75900FHX2 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 75900 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
75900FHX30 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) OBSOLETE Turbine Housing 75900 Dual Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
75900FV10 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 75900 Dual Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
75900FV1210 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 75900 Dual Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
75900FV2410 North America and EMEA regions 180 gph (681 lph) Turbine Filter Housing 75900 Dual Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
771000FH10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 771000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
771000FH2 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 771000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
771000FH30 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 771000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
791000FHV10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 791000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
791000FHV2 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 791000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
791000FHV30 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 791000 Triple Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
791000FHV31230 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 791000 Triple Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
791000FHV32430 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) OBSOLETE Turbine Housing 791000 Triple Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
791000FV10 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
791000FV1210 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
791000FV2410 North America and EMEA regions 540 gph (2044 lph) Turbine Filter Housing 791000 Triple Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
900FH10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
900FH2 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 4 Micron
900FH30 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 30 Micron
900FH31230 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly 12 Volt 98% @ 30 Micron
900FH32430 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) OBSOLETE Turbine Housing 900 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron
900FV10 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) Turbine Filter Housing 900 Single Turbine V Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
900FV1210 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) Turbine Filter Housing 900 Single Turbine V Assembly 12 Volt 98% @ 10 Micron
900FV2410 North America and EMEA regions 90 gph (341 lph) Turbine Filter Housing 900 Single Turbine V Assembly 24 Volt 98% @ 10 Micron
500FG10MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) Turbine Filter Housing 500 Single Turbine Assembly Not Included 98% @ 10 Micron
500FG2430MTC EMEA region only 60 gph (227 lph) Turbine Filter Housing 500 Single Turbine Assembly 24 Volt 98% @ 30 Micron

687530
687630