Outils de montage pour les machines de montage EO | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

D.E. tube (mm)

Série

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Outils de montage pour les machines de montage EO Outils de montage pour les machines de montage EO

Outils de montage pour les machines de montage EO

Les écarteurs AKL Parker sont adaptés pour vérifier le résultat de pré-montage des raccords progressifs PSR. Ils sont utilisés sur les tubes pré-montés avant l’installation finale.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Cône de montage pour HVM-B, Outillage EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, Cône d'assemblage ada
  • Diamètre extérieur du tube : 04 jusqu' à 42 mm
  • Série de produits : Trés légère , Légère, Lourde, na, Légère/Lourde
  • Taille : 6 to 42 mm
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Les écarteurs AKL Parker sont adaptés pour vérifier le résultat de pré-montage des raccords progressifs PSR. Ils sont utilisés sur les tubes pré-montés avant l’installation finale. La LED verte s'allume lorsqu’aucun des défauts suivants n’est détecté :
• usure excessive des outils de pré-montage MOK
• réglage de force de montage/pression excessif
• défaut d'extrémité de tube en partie inférieure de l’outil de montage MOK.
Une vérification de montage avec le modèle conique KONU peut donc être invalide. L’utilisation des écarteurs AKL ne remplace pas la vérification de la morsure (collier visible en face du raccord progressif).

Spécification
Fonction : Écarteur avec indication lumineuse
Pour l’inspection de : pré-montage machine des raccords progressifs EO PSR Parker
Série : L/S
D.E. Tube : 6 - 38" (42 mm)
Dimensions : Longueur : environ 130 à 160 mm
Diamètre avant : environ 30 à 52 mm
Puissance : 2 × piles AA Mignon LR6 (incluses)
Éléments fournis : écarteur avec témoin lumineux, piles, schéma principal et instructions, le tout dans un boîtier plastique.

Marchés pour écarteurs AKL :
• Ateliers

Applications :
• production de masse d’ensembles de tubes hydrauliques pour l’hydraulique mobile et les véhicules automobiles et agricoles
• Manipulateur commercial de tubes pour ensembles de tubes hydrauliques
• Inspection des ensembles de tubes entrants au niveau de la station d’installation finale

Caractéristiques/avantages :
• Clarté – à la différence de l’évaluation visuelle, la bonne/mauvaise décision est aussi simple qu’évidente, même pour les opérateurs les moins expérimentés.
• Économie – la mise en œuvre des écarteurs AKL est rapide. Le procédé de production n’est pas sensiblement plus lent, comparé aux autres méthodes de test.
• Orientation vers les résultats – La méthode AKL permet d’examiner les outils, tandis qu’ici, c’est le résultat du montage qui est examiné. Ainsi, le « défaut d'extrémité de tube en partie inférieure » est aussi détecté.
• Pratique – les écarteurs sont légers, pratiques et faciles à utiliser, et ils peuvent être attachés avec un œillet. Les piles utilisées sont des piles standard, pour une durée de vie prolongée.
• Sécurité – la tête de mesure est composée d'acier inoxydable et ne peut pas être réglée ni démontée. Un schéma principal accompagne chaque écarteur AKL pour permettre de vérifier que l’installation fonctionne normalement.
• Innovation – pour les tubes hydrauliques préfabriqués, il n’a jamais été aussi facile d’inspecter la qualité du montage des marchandises à l’arrivée. En effet, les montages incorrects, provoqués par des outils de pré-montage usés, n’étaient pas souvent facile à détecter. Grâce aux écarteurs AKL, les marchandises peuvent être inspectées de manière efficace et efficiente lors de leur arrivée, ce qui permet une gestion proactive de la qualité, avec l’aide du fournisseur des tubes.

Documents annexes

×
Produits Type D.E. tube (mm) Série
GHP10PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 10 na
GHP12PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 12 na
GHP14PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 14 na
GHP15PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 15 na
GHP16PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 16 na
GHP18PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 18 na
GHP20PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 20 na
GHP22PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 22 na
VOMO04LLX Outils de prémontage pour EO/EO-2 4 Très légère
VOMO06LLX Outils de prémontage pour EO/EO-2 6 Très légère
VOMO08LLX Outils de prémontage pour EO/EO-2 8 Très légère
VOMO10LLX Outils de prémontage pour EO/EO-2 10 Très légère
VOMO12LLX Outils de prémontage pour EO/EO-2 12 Très légère
VOMO06LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 6 Légère
VOMO08LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 8 Légère
KONU08L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 8 Légère/lourde
KONU10L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 10 Légère/lourde
KONU12L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 12 Légère/lourde
KONU15L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 15 Légère
KONU18L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 18 Légère
KONU22L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 22 Légère
AKL10S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 10 Lourde
AKL12S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 12 Lourde
AKL14S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 14 Lourde
AKL16S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 16 Lourde
AKL20S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 20 Lourde
AKL25S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 25 Lourde
MOKEO242L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 42 Légère
MOKEO206S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 6 Lourde
MOKEO208S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 8 Lourde
MOKEO210S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 10 Lourde
MOKEO212S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 12 Lourde
MOKEO214S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 14 Lourde
MOKEO216S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 16 Lourde
MOKEO220S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 22 Lourde
MOKEO225S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 25 Lourde
MOKEO230S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 30 Lourde
MOKEO238S Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 38 Lourde
MOK04LLPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 4 Très légère
MOK16SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 16 Lourde
MOK20SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 20 Lourde
MOK25SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 25 Lourde
MOK30SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 30 Lourde
MOK38SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 38 Lourde
MOKEO206LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 6 Légère
MOKEO208LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 8 Légère
MOKEO210LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 10 Légère
MOKEO212LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 12 Légère
MOKEO215LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 15 Légère
MOKEO218LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 18 Légère
VOMO10LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 10 Légère
VOMO12LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 12 Légère
VOMO15LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 15 Légère
VOMO18LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 18 Légère
VOMO22LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 22 Légère
VOMO28LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 28 Légère
KONU28L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 28 Légère
KONU35L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 35 Légère
KONU42L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 42 Légère
KONU14S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 14 Lourde
KONU16S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 16 Lourde
KONU20S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 20 Lourde
AKL30S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 30 Lourde
AKL38S Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 38 Lourde
HL04X Plaque de maintien pour HVM-B 4 na
HL06X Plaque de maintien pour HVM-B 6 na
HL08X Plaque de maintien pour HVM-B 8 na
HL10X Plaque de maintien pour HVM-B 10 na
HL12X Plaque de maintien pour HVM-B 12 na
HL14X Plaque de maintien pour HVM-B 14 na
HL15X Plaque de maintien pour HVM-B 15 na
EOMATWERKZGAUFN.X Casier de rangement pour GHP et MOK na na
MOSI04LLX Cône de montage pour HVM-B 4 Très légère
MOSI06LLX Cône de montage pour HVM-B 6 Très légère
MOSI08LLX Cône de montage pour HVM-B 8 Très légère
MOSI10LLX Cône de montage pour HVM-B 10 Très légère
MOSI12LLX Cône de montage pour HVM-B 12 Très légère
MOSI06LX Cône de montage pour HVM-B 6 Légère
MOSI08LX Cône de montage pour HVM-B 8 Légère
MOSI10LX Cône de montage pour HVM-B 10 Légère
MOSI12LX Cône de montage pour HVM-B 12 Légère
MOSI15LX Cône de montage pour HVM-B 15 Légère
MOSI06SX Cône de montage pour HVM-B 6 Lourde
MOK06LLPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Très légère
MOK08LLPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Très légère
MOK10LLPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Très légère
MOK12LLPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Très légère
MOK06LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Légère
MOK08LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Légère
MOK10LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Légère
MOK12LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Légère
MOK15LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 15 Légère
MOK18LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 18 Légère
MOK22LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 22 Légère
MOKEO222LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 22 Légère
MOKEO228LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 28 Légère
MOKEO235LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 35 Légère
MOKEO242LPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 42 Légère
MOKEO206SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 6 Lourde
MOKEO208SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 8 Lourde
MOKEO210SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 10 Lourde
MOKEO212SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 12 Lourde
MOKEO214SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 14 Lourde
MOKEO216SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 16 Lourde
MOKEO220SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 20 Lourde
VOMO35LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 35 Légère
VOMO42LX Outils de prémontage pour EO/EO-2 42 Légère
VOMO06SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 6 Lourde
VOMO08SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 8 Lourde
VOMO10SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 10 Lourde
VOMO12SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 12 Lourde
KONU25S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 25 Lourde
KONU30S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 30 Lourde
KONU38S Pièce d'essai pour cône d'assemblage 38 Lourde
MOSI08SX Cône de montage pour HVM-B 8 Lourde
MOSI10SX Cône de montage pour HVM-B 10 Lourde
MOSI12SX Cône de montage pour HVM-B 12 Lourde
MOSI14SX Cône de montage pour HVM-B 14 Lourde
MOK04LLX Cône de montage pour EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 4 Très légère
MOK06LLX Cône de montage pour EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 6 Très légère
MOK08LLX Cône de montage pour EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 8 Très légère
MOK10LLX Cône de montage pour EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 10 Très légère
MOK12LLX Cône de montage pour EO PSR/DPR et EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 12 Très légère
MOK06LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 6 Légère
MOK08LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 8 Légère
MOK10LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 10 Légère
MOK12LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 12 Légère
MOK15LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 15 Légère
MOK28LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 28 Légère
MOK35LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 35 Légère
MOK42LPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 42 Légère
MOK06SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Lourde
MOK08SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Lourde
MOK10SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Lourde
MOK12SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Lourde
MOK14SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 14 Lourde
MOK16SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 16 Lourde
MOK20SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 20 Lourde
MOK25SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 25 Lourde
VOMO14SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 14 Lourde
VOMO16SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 16 Lourde
VOMO20SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 20 Lourde
VOMO25SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 25 Lourde
VOMO30SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 30 Lourde
VOMO38SX Outils de prémontage pour EO/EO-2 38 Lourde
AKL06LS Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 6 Légère/lourde
AKL08LS Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 8 Légère/lourde
AKL10L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 10 Légère
AKL12L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 12 Légère
MOK18LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 18 Légère
MOK22LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 22 Légère
MOK28LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 28 Légère
MOK35LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 35 Légère
MOK42LX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 42 Légère
MOK06SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 6 Lourde
MOK08SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 8 Lourde
MOK10SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 10 Lourde
MOK12SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 12 Lourde
MOK14SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 14 Lourde
MOK16SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 16 Lourde
MOK20SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 20 Lourde
MOK30SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 30 Lourde
MOK38SPRORW Cône d'assemblage adaptatif pour bague progressive pour EOMAT PRO 38 Lourde
MOK04LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 4 Très légère
MOK06LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Très légère
MOK08LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Très légère
MOK10LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Très légère
MOK12LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Très légère
MOK06LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Légère
MOK08LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Légère
MOK10LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Légère
MOK12LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Légère
MOKEO225SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 25 Lourde
MOKEO230SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 30 Lourde
MOKEO238SPRO Cône d'assemblage standard pour EO-2 pour EOMAT PRO 38 Lourde
GHP04X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 4 na
GHP06X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 6 na
GHP08X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 8 na
GHP10X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 10 na
GHP12X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 12 na
GHP14X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 14 na
GHP15X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 15 na
GHP16X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 16 na
GHP18X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 18 na
MOK15LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 15 Légère
MOK18LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 18 Légère
MOK22LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 22 Légère
MOK28LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 28 Légère
MOK35LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 35 Légère
MOK42LPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 42 Légère
MOK06SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 6 Lourde
MOK08SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 8 Lourde
MOK10SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 10 Lourde
MOK12SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 12 Lourde
MOK14SPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 14 Lourde
GHP20X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 20 na
GHP22X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 22 na
GHP25X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 25 na
GHP28X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 28 na
GHP30X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 30 na
GHP35X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 35 na
GHP38X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 38 na
GHP42X Plaque support pour EO-KARRYMAT et tous appareils EOMAT 42 na
GHP04PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 4 na
GHP06PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 6 na
GHP08PRO Plaque support comapcte pour EOMAT PRO22 8 na
KONU04LL Pièce d'essai pour cône d'assemblage 4 Très légère
KONU06LL Pièce d'essai pour cône d'assemblage 6 Très légère
KONU08LL Pièce d'essai pour cône d'assemblage 8 Très légère
KONU10LL Pièce d'essai pour cône d'assemblage 10 Très légère
KONU12LL Pièce d'essai pour cône d'assemblage 12 Très légère
KONU06L Pièce d'essai pour cône d'assemblage 6 Légère/lourde
AKL15L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 15 Légère
AKL18L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 18 Légère
AKL22L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 22 Légère
AKL28L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 28 Légère
AKL35L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 35 Légère
AKL42L Calibre de contrôle pour cône d'assemblage 42 Légère
MOK25SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 25 Lourde
MOK30SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 30 Lourde
MOK38SX Cône de montage pour EO PSR/DPR pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 38 Lourde
MOKEO206L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 6 Légère
MOKEO208L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 8 Légère
MOKEO210L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 10 Légère
MOKEO212L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 12 Légère
MOKEO215L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 15 Légère
MOKEO218L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 18 Légère
MOKEO222L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 22 Légère
MOKEO228L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 28 Légère
MOKEO235L Cône de montage pour EO-2 pour EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI 35 Légère
MOK05LLPRO Cône d'assemblage standard pour bague progressive pour EOMAT PRO 5 Très légère

688037
687614