Clapets anti-retour CP autopilotés | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de filetage

Taille

Style de vanne

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Clapets anti-retour CP autopilotés

Clapets anti-retour CP autopilotés OBSOLETE

Les valves CP de Parker permettent un écoulement libre dans un sens et bloquent l'écoulement en sens inverse jusqu'à ce que la pression de pilotage soulève le clapet et permette l'écoulement en sens inverse.

Caractéristiques techniques

  • Température de service maximale : +140 °F
  • Débit maximal : N/A
  • Température de service minimale : -4 °F
  • Type de commande : Hydraulic Pressure
  • Pression de service maximale : 5000 psi
  • Matériau du corps : Steel
  • Matériau du joint : Nitrile, Fluorocarbon
  • Type de montage : Montage sur tuyau
  • Poids : 4, 7 kg
  • Série de produits : Clapet antiretour
Safety Warning

Description complète du produit

La série CP de Parker possède des clapets à un ou deux étages offrant des rapports de pilotage de 1:5 et 1:40 pour différentes conditions de fonctionnement.

Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Applications maritimes
• Manutention de matières
• Exploitation minière
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Moulage
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Usines d'assemblage de véhicules

Caractéristiques/avantages :
• Disponible en montage en ligne et sur embase
• Disponible avec pilotage par air ou par huile
• Clapets disponibles en version souple, nylon et métal

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.

Documents annexes

×
Produits Type de filetage Taille Style de vanne Matériau du joint
CP600S5M NPTF 600 (3/8) Poppet area ratio 5:1 Nitrile
9CP600S40M BSPP 3/8 Poppet area ratio 40:1 Nitrile
9CP600S5M BSPP 600 (3/8) Poppet area ratio 5:1 Nitrile
9CP1200S40M BSPP 3/4 Poppet area ratio 40:1 Nitrile
9CP1200S5M BSPP 1200 (3/4) Poppet area ratio 5:1 Nitrile
9CP1200S5MV BSPP 1200 (3/4) Poppet area ratio 5:1 Fluorocarbon

688037
687505