Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
La série EAB Parker est adaptée à de nombreuses applications sur systèmes hydrauliques. Plusieurs options de médias filtrants disponibles jusqu'à 1 micron abs., pour des débits jusqu'à 1 500 L/min (396 GPM).
La série EAB est un reniflard / filtre à air de réservoir écologique qui assure une protection efficace contre la pénétration d'impuretés dans les circuits hydrauliques, empêchant d'endommager et d'user les composants systèmes critiques. Les éléments EAB ne contiennent aucune partie métallique et peuvent donc être écrasés et/ou brûlés. Seul le média filtrant contaminé doit être éliminé, limitant ainsi relativement le poids des déchets chimiques. En fonction des circonstances, les coûts de retraitement et d'élimination peuvent être réduits de 50 %, ce qui permet de faire diminuer le coût de possession. Le filtre / reniflard de la série EAB est conçu, de manière unique, pour garantir une faible perte de charge et une capacité de rétention des impuretés élevée, avec des débits jusqu'à 1 500 L/min (396 GPM). Une version compacte de la série EAB avec des débits jusqu'à 1 000 L/min (264 GPM).
Trois options de médias filtrants sont disponibles avec le filtre à air de la série EAB y compris polyester (2 microns abs.), polyester avec couche résistante à l'eau (1,5 micron abs.) et média en fibre de verre (1 micron abs.). Plusieurs types de raccordement sont également disponibles, rendant ainsi la série EAB compatible avec une variété de systèmes hydrauliques. Les applications classiques pour la série EAB de reniflards / filtres à air sont les scieries, les machines agricoles, les camions-bennes articulés, les équipements forestiers, les chargeurs sur roues, les systèmes lubrifiés, les pelles hydrauliques, les unités d'alimentation industrielles et les grues mobiles.
Parker propose aussi la série ABL écologique de reniflards / filtres à air, conçue pour des débits jusqu'à 2 000 L/min (528 GPM).
Marchés :
• Agriculture
• Construction
• Pétrole et gaz
• Applications maritimes
• Exploitation minière
• Industrie forestière
Applications :
• Grues de bord et mobiles
• Équipements de lutte contre les incendies
• Débusqueuses
• Presses hydrauliques
• Unités de guidage marines
• Unités d'alimentation
• Chariots élévateurs, camions à benne et à ordures
• Pelles hydrauliques
• Moissonneuses
• Presses à résidus
• Grues télescopiques
• Chargeurs sur roues
• Équipement de forage
• Unités d'alimentation industrielles
Avantages :
• Empêche la contamination et la pénétration de saleté, de sable, de poussière, de métal, etc. dans les circuits hydrauliques
• Rallonge les intervalles de maintenance, réduit les coûts d'exploitation et prolonge la durée de vie globale des équipements/machines
• Les éléments de rechange écologiques permettent de réduire les coûts d'élimination de jusqu'à 50 %, par rapport aux filtres classiques dotés d'éléments non réutilisables
• Aucun outil nécessaire pour le remplacement des éléments
Caractéristiques :
• Conçu pour les débits jusqu'à 1 500 L/min (396 GPM)
• Plage de températures de service : -20 à +80 °C (-4 à +175 °F)
• Indicateur de pression/vide en option
• Valve de surpression (tarage à 0,2 bar) en option
• Plusieurs options de média filtrants : polyester (2 microns abs.), polyester avec couche résistante à l'eau (1,5 micron abs.) et média en fibre de verre (1 micron abs.).
• Boîtier composite renforcé de fibre de verre
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BROCHURE]-EAB Filter Series |
| SERVICE INSTRUCTIONS] - EAB Reservoir Breather |
| Wind Energy -Filtration Solutions Brochure |
| Produits | Débit | Seuil de filtration | Type de raccordement | Type d'indicateur | Réglage de décompression | Matériau du filtre | Matériau du joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAB10C015GE12A | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GE16 | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GE16A | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12A | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015GS12V2 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015HC73 | 1000 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015HC73A | 1000 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10C015ME33A | 1000 l/min | 1.5 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10P020GE12A | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16A | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GE16V2 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GS12A | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73 | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73A | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020HC73V2 | 1000 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020ME33A | 1000 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB10Q010GE12A | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16 | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16A | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GE16V2 | 1000 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010GS12A | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010HC73 | 1000 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010HC73A | 1000 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10Q010ME33A | 1000 l/min | 1.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20C015GE12A | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16 | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16A | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GE16V2A | 1500 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GS12A | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015GS12V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73 | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73A | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73V2 | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015HC73V2A | 1500 l/min | 1.5 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20C015ME33A | 1500 l/min | 1.5 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB20P020GE12A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16 | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16A | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16V2 | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GE16V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GS12A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020GS12V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73 | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73A | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73V2 | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020HC73V2A | 1500 l/min | 2.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020ME33 | 1500 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20P020ME33A | 1500 l/min | 2.0 µm | M33 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Polyester media | Nitrile |
| EAB20Q010GE12A | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GE16A | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GE16V2A | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 External Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010GS12A | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73 | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73A | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | Vacuum/pressure gauge | n/a | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB20Q010HC73V2 | 1500 l/min | 1.0 µm | 6 Hole Fixing | n/a | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| 3080851310 | 1000 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | 1µ abs glass fibre | Nitrile |
| 3080851607 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | 2µ abs glass fibre | Nitrile |
| EAB20Q010GE16 | 1500 l/min | 1.0 µm | G1 Internal Thread | n/a | n/a | 1µ abs glass fibre | Nitrile |
| 3080851307 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| 3080851608 | 1000 l/min | 1.5 µm | G¾ External Thread | n/a | n/a | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| 3080893010 | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester media | Nitrile |
| 3081702310 | 1500 l/min | 2.0 µm | G¾ External Thread | n/a | n/a | Polyester media | Nitrile |
| 3081793110 | 1500 l/min | 1.0 µm | G¾ Internal Thread | Vacuum/pressure gauge | 0.2 bar | Glass Fiber media | Nitrile |
| EAB10C015GE16V2 | 1000 l/min | 1.5 µm | G1 External Thread | n/a | 0.2 bar | Polyester with Water Resistant layer | Nitrile |
| EAB10P020GE16V4 | 1000 l/min | 2.0 µm | G1 External Thread | n/a | 0.35 bar | Polyester media | Nitrile |
| EAB10P020GS12V4 | 1000 l/min | 2.0 µm | G¾ Internal Thread | n/a | 0.35 bar | Polyester media | Nitrile |