Lubrifiant EO-NIROMONT pour montage de raccords, outils à évaser et à former | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type de produit

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Lubrifiant EO-NIROMONT pour montage de raccords, outils à évaser et à former

Lubrifiant EO-NIROMONT pour montage de raccords, outils à évaser et à former

Lubrifiants HP EO NIROMONT sont conçus pour le montage des raccords de tubes. Ils facilitent le serrage puisque le couple est moindre, ce qui garantit une durée de vie maximale pour l’outil et la production de surfaces d'étanchéité sans défaut.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Pâte EO-NIROMONT (100 g), Liquide EO-NIROMONT (250 ccm), EO-NIROMONT Lubrifiant liquide - pot avec pinceau (250 ccm), Lubrifiant EO-NIROMONT pour outillage (bouteille de recharge 1 l)
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Les lubrifiants hautes performances EO NIROMONT sont conçus pour le montage des raccords de tubes. Ils facilitent le serrage puisque le couple est moindre, ce qui garantit une durée de vie maximale pour l’outil et la production de surfaces d'étanchéité sans défaut.
Des additifs spéciaux préviennent le soudage à froid lorsque de l’acier inoxydable est utilisé. Lorsque des lubrifiants hautes performances Parker ne sont pas utilisés, l’expérience montre que l’utilisation de lubrifiants standard disponibles dans le commerce tend à provoquer des problèmes, comme le soudage à froid des outils à former, en particulier avec des tubes en acier inoxydable.
Les lubrifiants hautes performances Parker EO NIROMONT sont déclinés en plusieurs contenants et viscosités, pour vous permettre d'acheter le produit et la qualité adaptés pour satisfaire vos besoins :
lubrifiant liquide, flacon en plastique
(Article : EONIROMONTFLUESSX)
Le lubrifiant hautes performances Parker destiné à la lubrification des filetages, des raccords progressifs et à tous les procédés de formage à froid, comme Parflange® et EO2-FORM. Le flacon plastique, pratique, permet d'appliquer le lubrifiant directement là où il faut. Le liquide EO NIROMONT doit rester disponible à tous les points de montage où des raccords hydrauliques sont utilisés.
Lubrifiant liquide, recharge
(Article : LUBSS)
Lubrifiant Parker hautes performances pour les procédés de formage à froid comme Parflange® et EO2-FORM. Grâce à sa viscosité, ce lubrifiant est adapté à l’utilisation dans des dispositifs de lubrification automatique installés dans les machines Parflange®. Absolument essentiel pour le formage à froid mécanique des tubes en acier inoxydable.
Lubrifiant en pâte, boîte
(Article : EONIROMONTPASTX)
Lubrifiant Parker hautes performances pour la lubrification des filetages avec l’outil de pré-montage VOMO. La pâte est économique et lubrifie les filetages durablement. Le produit n’est pas adapté pour un utilisation sur des outils de formage, car la poussière et les copeaux peuvent y adhérer.
Lubrifiant liquide dans boîte avec brosse intégrée dans le couvercle
(Article : EONIROMONTAPPLICATOR)
Grâce à la brosse logée dans le couvercle à vis, le lubrifiant hautes performances Parker EO NIROMONT APPLICATOR est pratique et peut être appliqué précisément sur les composants. Le flacon en plastique peut servir à recharger la boîte avec brosse intégrée.

Marchés pour EO Niromont :
• Ateliers

Applications :
• Adaptés pour les applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages :
• Hautement efficace – EO Niromont réduit considérablement les efforts de montage. Cela permet de prévenir les défauts de raccord découlant d’un montage insuffisant.
• Économe – les outils des machines de montage dureront plus longtemps, ce qui permet un formage de tube haute qualité, grâce à une surface d'étanchéité excellente.
• Pas de soudage à froid – le soudage à froid des filetages en acier inoxydable est impossible lorsque le EO Niromont est correctement appliqué.
• Liquide – s’infiltre dans le moindre petit espace.
• En pâte – reste en place pendant un moment. Idéal pour une utilisation sur les outils de pré-montage.
• Compatible – EO Niromont et Lubss ne modifient pas les surfaces de raccordement ni les matériaux d'étanchéité.

Documents annexes

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
Littérature et documents de références
CAT-4100-FR - Manuel du raccordement hydraulique
×
Produits Type de produit
EONIROMONTPASTX EO-NIROMONT Assembly lubricant paste (100 g)
EONIROMONTFLUESSX EO-NIROMONT Assembly lubricant liquid (250 cc)
EONIROMONTAPPLICATOR EO-NIROMONT Liquid lubricant in a brush-in-cap can (250 cc)
LUBSS Forming tool lubricant refill (1 L)
EONIROMONTPAST5KG EO-NIROMONT Assembly lubricant paste (5 kg)

688037
687614