Tuyau à pression de travail constante hydraulique 3 000 psi – Tuyau GlobalCore 487 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau à pression de travail constante hydraulique 3 000 psi – Tuyau GlobalCore 487

Tuyau à pression de travail constante hydraulique 3 000 psi – Tuyau GlobalCore 487

Le tuyau GlobalCore 487 de Parker présente d'excellentes performances, des pressions de travail constantes de 4 000 psi et est facile à courber.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °F, -40 °C
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : ISO 18752, MSHA TC, ST & CP covers only
  • Pression de service maximale : 280 bar, 4000 psi, 28 MPa
  • Raccord compatible : 43 Series, 77 Series
  • Poids : 0.30 to 6.47 kg/m, 0.20 to 4.35 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 0.52 to 2.65 inch, 13.1 to 67.3 mm
  • Température de service maximale : 100 °C Standard Cover, 125 °C TC, ST & CP covers only, 212 °F Standard Cover, 257 °F TC, ST & CP covers only
  • Matériau de renfort du flexible : 2 Braids of Steel Wire (sizes -4 through -12), 4 Spirals of Wire (sizes -16 through -24), 6 Spirals or Wire (size -32)
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Material Handling, Transportation
  • Diamètre extérieur : 0.52 to 2.65 inch, 13.1 to 67.3 mm
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 12-1/2 inch, 50 to 320 mm
  • Taille : -4 to -32
  • Matériau du tube interne du flexible : Synthetic Rubber
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
Safety Warning

Description complète du produit

Élément de la gamme GlobalCore de tuyaux haute pression, le tuyau en caoutchouc synthétique 487 de Parker supporte des pressions de fonctionnement constantes de 4 000 psi et se caractérise par les performances fiables et durables de tous les produits GlobalCore. Ce tuyau renforcé de fils d'acier est conforme et dépasse même les spécifications de performance de la norme ISO 17852, ce qui en fait le choix idéal pour de nombreuses applications à travers le monde. Construits afin d'être très performants et de manipulation facile, les tuyaux 487 se caractérisent par la moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour les tuyaux de cette catégorie et par des diamètres extérieurs qui sont 30 pour cent plus petits. Ces tuyaux légers, résistants et à faible force de flexion sont faciles à courber, ce qui rend leur installation plus facile et plus rapide. Le tuyau 487 est disponible dans des diamètres intérieurs variant de ¼ de pouce à 2 pouces et avec trois options de revêtement : Standard, ToughCover et SuperTough.

Marchés :
• Transport
• Systèmes militaires
• Construction
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Manutention de matières

Caractéristiques/avantages :
• Options de revêtement standard ou ToughCover pour éviter toute abrasion
• Moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour une simplicité d'installation et une faible force de flexion
• Diamètre extérieur 30 % plus petit qu'un tuyau spiralé norme SAE
• Pression de travail constante de 4 000 psi dans toutes les tailles
• Plus léger qu'un tuyau norme SAE

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes

Embouts compatibles :
• Embouts série 43 (-4 à -16)
• Embouts série 43 (-4 à -16)

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
487-4 -4 Standard Cover
487-6 -6 Standard Cover
487-8 -8 Standard Cover
487-10 -10 Standard Cover
487-12 -12 Standard Cover
487-16 -16 Standard Cover
487-20 -20 Standard Cover
487-24 -24 Standard Cover
487-32 -32 Standard Cover
487TC-4 -4 Robe Tough Cover
487TC-6 -6 Robe Tough Cover
487TC-8 -8 Robe Tough Cover
487TC-10 -10 Robe Tough Cover
487TC-12 -12 Robe Tough Cover
487TC-16 -16 Robe Tough Cover
487TC-20 -20 Robe Tough Cover
487TC-24 -24 Robe Tough Cover
487TC-32 -32 Robe Tough Cover
487ST-4 -4 Robe Super Tough Cover
487ST-6 -6 Robe Super Tough Cover
487ST-8 -8 Robe Super Tough Cover
487ST-10 -10 Robe Super Tough Cover
487ST-12 -12 Robe Super Tough Cover
487ST-16 -16 Robe Super Tough Cover
487ST-20 -20 Robe Super Tough Cover
487ST-24 -24 Robe Super Tough Cover
487ST-32 -32 Robe Super Tough Cover
487CP-12 -12 Critical Protection
487CP-16 -16 Critical Protection
487CP-8 -8 Critical Protection
487CP-6 -6 Critical Protection
487CP-4 -4 Critical Protection

688037
687583