Tuyau à pression de travail constante hydraulique 5 000 psi – Tuyau GlobalCore 787 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau à pression de travail constante hydraulique 5 000 psi – Tuyau GlobalCore 787

Tuyau à pression de travail constante hydraulique 5 000 psi – Tuyau GlobalCore 787

Les tuyaux 787 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 5 000 psi dans toutes les tailles.

Caractéristiques techniques

  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : ISO 18752, MSHA TC, ST, CP Covers only
  • Pression de service maximale : 350 bar, 35.0 MPa, 5000 psi
  • Raccord compatible : 43 Series sizes -4 and -6, 77 Series sizes -8 to -32
  • Poids : 0.31 to 6.50 kg/m, 0.21 to 4.37 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm
  • Température de service maximale : 100 °C Standard Cover, 125 °C (TC, ST & CP), 212 °F (TC & ST)
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Oilfield
  • Matériau de renfort du flexible : 2 Braids of Steel Wire sizes -4 and -6, 4 or 6 Compact Spirals of Steel Wire sizes -8 to -32
  • Diamètre extérieur : 0.51 to 2.66 inch, 13 to 67.2 mm
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 12-1/2 inch, 50 to 318 mm
  • Taille : -4 to -32
  • Matériau du tube interne du flexible : Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux 787 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 5 000 psi dans toutes les tailles. Le tuyau 787 est élaboré selon la technologie de spirale compacte, ce qui le rend léger, résistant et facilement coudable pour en faciliter et en accélérer l'installation. Le tuyau 787 est conçu, construit et testé pour être conforme aux spécifications de performances de la norme ISO 18752. Disponibles de ¼" à 2" avec différentes options de revêtement pour de multiples applications.

Marchés :
• Systèmes militaires
• Construction
• Industrie forestière
• Services pétroliers terrestres
• Industrie
• Exploitation minière

Caractéristiques/avantages :
• Options de revêtement standard, ToughCover ou SuperTough pour éviter toute abrasion
• Moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour une simplicité d'installation et une faible force de flexion
• Diamètre extérieur 30 % plus petit qu'un tuyau spiralé norme SAE
• Durée d'impulsion doublée – testé sur 2 000 000 cycles
• Pression de travail constante de 5 000 psi dans toutes les tailles
• Plus léger qu'un tuyau norme SAE

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes

Embouts compatibles :
• Embouts série 43 (-4 à -6)
• Embouts série 77 (-8 à -32)

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
787-4 -4 Standard Cover
787-6 -6 Standard Cover
787TC-4 -4 Robe Tough Cover
787TC-6 -6 Robe Tough Cover
787ST-4 -4 SuperTough Cover
787ST-6 -6 SuperTough Cover
787-8 -8 Standard Cover
787-10 -10 Standard Cover
787-12 -12 Standard Cover
787-16 -16 Standard Cover
787-20 -20 Standard Cover
787-24 -24 Standard Cover
787-32 -32 Standard Cover
787TC-8 -8 Robe Tough Cover
787TC-10 -10 Robe Tough Cover
787TC-12 -12 Robe Tough Cover
787TC-16 -16 Robe Tough Cover
787TC-20 -20 Robe Tough Cover
787TC-24 -24 Robe Tough Cover
787TC-32 -32 Robe Tough Cover
787ST-8 -8 SuperTough Cover
787ST-10 -10 SuperTough Cover
787ST-12 -12 SuperTough Cover
787ST-16 -16 SuperTough Cover
787ST-20 -20 SuperTough Cover
787ST-24 -24 SuperTough Cover
787ST-32 -32 SuperTough Cover
787CP-12 -12 Critical Protection
787CP-16 -16 Critical Protection
787CP-8 -8 Critical Protection
787CP-20 -20 Critical Protection
787CP-6 -6 Critical Protection

688037
687583