Tuyau à pression de travail constante hydraulique 6 000 psi – Tuyau GlobalCore 797 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (dimension)

Type de gaine pour flexibles

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau à pression de travail constante hydraulique 6 000 psi – Tuyau GlobalCore 797

Tuyau à pression de travail constante hydraulique 6 000 psi – Tuyau GlobalCore 797

Les tuyaux 797 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 6 000 psi dans toutes les tailles.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.31 to 6.50 kg/m, 0.21 to 4.37 lb/ft
  • Température de service minimale : -40 °C, -40 °F
  • FluideMédia : Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : ISO 18752, MSHA TC, ST, & CP covers only
  • Raccord compatible : 77 Series, 43 Series
  • Diamètre intérieur : 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm
  • Température de service maximale : 100 °C Standard Cover, 125 °C TC, ST, & CP covers only, 212 °F Standard Cover, 257 °F TC, ST, & CP covers only
  • Application : Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Oilfield
  • Matériau de renfort du flexible : 1 or 2 Braids of Steel Wire, 4 or 6 Spirals of Steel Wire
  • Rayon de courbure minimal : 2 to 15 inch, 50 to 380 mm
  • Diamètre extérieur : 0.51 to 2.66 inch, 13.0 to 67.6 mm
  • Taille : -4 to -32
  • Pression de service maximale : 420 bar, 6000 psi, 42 MPa
  • Matériau du tube interne du flexible : Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • Matériau du cache : Synthetic Rubber, Synthetic Rubber Abrasion Resistant
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux 797 de la gamme GlobalCore de Parker sont conçus pour garantir une fiabilité supérieure avec une pression de travail constante de 6000 psi dans toutes les tailles. Le tuyau 797 est élaboré selon la technologie de spirale compacte, ce qui le rend léger, résistant et facilement coudable pour en faciliter et en accélérer l'installation. Le tuyau 797 est conçu, construit et testé pour être conforme aux spécifications de performances de la norme ISO 18752. Disponibles de ¼" à 2" avec différentes options de revêtement pour de multiples applications.

Marchés :
• Systèmes militaires
• Construction
• Industrie forestière
• Services pétroliers terrestres
• Industrie
• Exploitation minière

Caractéristiques/avantages :
• Options de revêtement standard, ToughCover ou SuperTough pour éviter toute abrasion
• Moitié du rayon de courbure de la norme SAE pour une simplicité d'installation et une faible force de flexion
• Diamètre extérieur 30 % plus petit qu'un tuyau spiralé norme SAE
• Pression de travail constante de 6 000 psi dans toutes les tailles
• Poids du flexible inférieur à celui des modèles à spirales SAE
• Durée d'impulsion doublée pour une durée de vie plus longue du tuyau
• Essai d'impulsions pour fournir un tuyau de meilleure qualité, en termes de performances et de durée de vie

Applications :
• Huiles hydrauliques à base de pétrole et huiles lubrifiantes

Embouts compatibles :
• Embouts série 43 (-4 à -6)
• Embouts série 77 (-8 à -32)

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (dimension) Type de gaine pour flexibles
797CP-12 -12 Critical Protection
797CP-16 -16 Critical Protection
797CP-8 -8 Critical Protection

688037
687583