Pompes industrielles à palettes T6*, T67* et T7* | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes industrielles à palettes T6*, T67* et T7*

Pompes industrielles à palettes T6*, T67* et T7*

Les pompes hydrauliques industrielles à palettes réduisent les coûts d'installation et assurent une durée de vie prolongée grâce à leur pression de service jusqu'à 320 bar et à leur faible encombrement.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Vane, Fixed
  • Configuration : Double, Single, Triple
  • Déplacement : 5 to 268.7 cm3/rev, 0.3 to 16 inch3/rev
  • Pression de service : up to 300 bar depending on Size., up to 4351 psi
  • Débit : 11 to 537 L/min @2000 Rpm, 3 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Vitesse de service : 600 to 3000 RPM
  • Température minimale du fluide : See Catalogue
  • Température maximale du fluide : See Catalogue
  • Température de service : See Catalogue
  • Poids : 11 to 43 kg
  • Direction de la rotation : Clockwise
  • Vitesse nominale : 2000 to 3600 RPM
  • Taille de l'orifice : 1-1/4 to 3 inch Suction port, 3/4 to 1-1/2 inch Pressure port
  • Orifice 1 de pression de sortie intermittente : 90 to 320 bar
  • Orifice 1 de pression de sortie continue : 75 to 290 bar
  • Orifice 2 de pression de sortie intermittente : 90 to 300 bar
  • Orifice 2 de pression de sortie continue : 75 to 250 bar
  • Orifice 3 de pression de sortie intermittente : 210 to 275 bar
  • Orifice 3 de pression de sortie continue : 160 to 240 bar
  • Marque : Denison
  • Hauteur : 128 to 188 mm
  • Longueur : 205 to 316 mm
  • Largeur : 130 to 213 mm
Safety Warning

Description complète du produit

La conception haute pression réduit les coûts d'installation et prolonge la durée de vie du système à pression réduite. Ces pompes à palettes sont spécialement conçues pour les circuits à débit faible/élevé. L'association de différentes cartouches dans les pompes doubles et triples permet un débit faible à haute pression et un débit élevé à basse pression. Ce système constitue un moyen astucieux d'optimiser la conception de votre circuit. La pompe garantit, en outre, des changements très rapides de cycles de pression avec une reproductibilité d'écoulement très précise.

Marchés :
• Industrie
• Secteur ferroviaire

Caractéristiques et avantages :
• Consommation d'énergie réduite – Les rendements mécanique et volumétrique élevés, de l'ordre de 94 % en général, permettent de limiter la génération de chaleur et de maintenir des vitesses peu élevées atteignant 600 tr/min à plein régime.
• Faible niveau sonore – La vaste plage de vitesses de 600 tr/min à 3 600 tr/min, alliée à des cylindrées de cartouche de grande taille garantissent un niveau sonore très bas avec un encombrement minime.
• Durée de vie prolongée – Le concept éprouvé de palette à double lèvre de Parker renforce la résistance aux contaminants. En outre, la pression à faible ondulation de (± 2 bar) réduit le bruit des tuyaux et protège les autres composants du circuit.
• Facilité d'installation – Comme toutes les cylindrées ont le même corps, les pompes industrielles à palettes de Parker simplifient considérablement le montage. L'orientation des orifices permet une installation personnalisée et convient à des conditions d'accès restreint.

Applications :
• Presses
• Machines d'injection
• Lubrification
• Machines-outils

Documents annexes

×

688037
687925