Dispositifs de montage manuel pour raccords de tube EO/EO-2 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Dispositifs de montage manuel pour raccords de tube EO/EO-2

Dispositifs de montage manuel pour raccords de tube EO/EO-2

L’outil de pré-montage HVM-B et le EO-Karrymat sont des dispositifs fiables qui permettent le montage rapide, sûr et pratique des raccords Ermeto Original.

Caractéristiques techniques

  • Taille : 6 to 42 mm
  • Type de produit : Dispositif de pré-assemblage manuel pour montage dans un étau, sans outils, Equipment complet de prémontage, avec pompe à main et boitier
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

L’outil de pré-montage HVM-B et le EO-Karrymat sont des dispositifs fiables qui permettent le montage rapide, sûr et pratique des raccords Ermeto Original.
HVM-B :
Il s'agit d'un outil simple qui permet le pré-montage rapide et sûr du raccord d'arrêt progressif EO/raccord progressif. L’outil est très pratique et peut être utilisé sur n’importe quel site, et ne nécessite que la présence d'un étau. Le dispositifs est adapté aux séries LL, L et S, aux tube de diamètre extérieur compris entre 4 et 15 mm et pour les matériaux de tube et de raccords en acier. Le HVM-B pèse environ 7 kg (sans outils). La quantité de production économique est de 20 montage/jour maximum.

Marchés pour le dispositif HVM-B :
• Ateliers

Applications :
• Adaptés pour les applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages :
• l’utilisation du dispositif HVM-B fait gagner du temps et des efforts de montage.
• La qualité et la cohérence de montage élevées assurent des performances de raccord fiables.
• Grâce à leur faible poids, à leur manipulation facile et à leur conception simple mais fiable, les dispositifs de montage EO sont les outils idéaux pour la préparation de tubes en petites quantités.
• Le HVM-B est un outil flexible qui peut-être utilisé partout pour garantir un montage sûr des raccords – même sur les sites où la technologie EOMAT n’est pas disponible.

EO-KARRYMAT :
Il s'agit d'un dispositif fiable qui permet une configuration préalable efficace et sûre de type morsure. Il permet le pré-montage de tubes en acier et en acier inoxydable, même de grandes dimensions, sur des sites de montage où la technologie EOMAT n’est pas disponible.
Le EO-Karrymat est composé d’un entraînement hydraulique et d'une pompe manuelle. La pression de montage hydraulique est consultable sur une jauge. Le EO-KARRYMAT est vendu en un seul bloc, tous les composants étant solidement fixés à un cadre de transport pratique.

Spécifications :
Pour le pré-montage des raccords EO-PSR/DPR et EO-2
• Le pré-montage, c’est : Raccord d'arrêt progressif EO (PSR) : 1 ½ tour d'écrou du raccord d'arrêt progressif EO (DPR) : 1 ¼ tour d'écrou ; EO-2 : Jeu comblé
D.E. Tube : 6 à 42 mm
• Courbure minimale : 66 mm
• Matériau du tube et du raccord : acier et acier inoxydable
• Durée de cycle total : environ 30 à 60 secondes
• Poids : environ 28 kg
• Quantité de production économique : max. 20 montages/jour

Marchés pour EO-KARRYMAT :
• Ateliers de réparation
• Service de réparation mobile

Applications :
• maintenance usine en ingénierie des procédé, production papetière, centrales électriques, exploration offshore, production industrielle
• Montages sur site de systèmes de canalisations

Caractéristiques/avantages :
• Le EO-KARRYMAT est portable et n'a pas besoin d’être branché au secteur. Il constitue donc l’outil idéal pour le montage de tubes sur site, pour les réparations et l’entretien des usines.
• Le EO-KARRYMAT est un outil économique parce qu’il permet un montage moins fastidieux que le montage manuel mais permet d'obtenir les mêmes résultats qu'avec la machine Eomat.
• Puisque le montage direct de tubes en acier inoxydable dans des raccords de type morsure provoque des défauts, un processus spécial de pré-montage est obligatoire, conformément à la norme ISO 8483/DIN 3859 et aux instructions de tous les fabricants. Le EO-KARRYMAT respecte cette exigence.
• Après le pré-montage, le raccord du tube peut être facilement inspecté avant le montage final. Cette étape obligatoire du montage des raccords risque moins d’être oubliée et renforce la sécurité de l’intégralité du système.

Documents annexes

Littérature et documents de références
CAT-4100-FR - Manuel du raccordement hydraulique
Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
Produits Type
EOKARRYMAT Equipment complet de prémontage, avec pompe à main et boitier
82C-2HP EO-KARRYMAT pompe à main
EOKARRYMAT/MANO EO-KARRYMAT manomètre avec cadran spécial
EOKARRYMAT/CHART EO-KARRYMAT tableau de pression
EOKARRYMAT/HINGE EO-KARRYMAT charnière d'affichage 30/30 à gauche
EOKARRYMAT/BLOCK EO-KARRYMAT tête d'assemblage
HVMBKPLX Dispositif de pré-assemblage manuel pour montage dans un étau, sans outils

688037
687614