Flexible multi-usage - 2040N | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

Raccord compatible

Type de flexible

Couleur

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible multi-usage - 2040N Flexible multi-usage - 2040N

Flexible multi-usage - 2040N

Le flexible 2040N répond à des exigences élevées dans les application hydrauliques/transfert de fluides. Très fiable, polyvalent et personnalisable, il est parfait pour les environnements de production. Pression de travail jusqu'à 35 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.05 to 0.40 lb/ft, 0.07 to 0.60 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Off-road Machinery
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 100 °C, 212 °F
  • Température de service minimale : -40 °F
  • Pression de service maximale : 100 to 350 bar, 1450 to 5075 psi, 10.0 to 35.0 MPa
  • Type de produit : High Pressure Hose, Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Facteur de conception : 4:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Style de produit : Multipurpose Hose
  • Rayon de courbure minimal : 1.181 to 9.055 inch, 30 to 230 mm
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • FluideMédia : Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : Parker Specifications
  • Raccord compatible : 56 Series
  • Diamètre intérieur : 1/8 to 1 inch, 3.2 to 25.0 mm
  • Application : Industrial Hydraulics, Mobile Hydraulics
  • Matériau de renfort du flexible : 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.275 to 1.319 inch, 7.0 to 33.5 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les flexibles 2040N de Parker sont conçus pour répondre à des exigences élevées dans les applications hydrauliques ou de transfert de fluides. Ils offrent une grande fiabilité, une polyvalence élevée et un haut degré de personnalisation. Ils permettent à l'ingénieur de développement de disposer d'un vaste choix de solutions, en étant toujours assuré que la longue durée de vie et le montage aisé sont parfaitement adaptés aux environnements exigeants de production modernes. En outre, les grandes longueurs disponibles permettent de réduire les déchets pour la distribution et la production d'assemblages.


Marchés :

• Systèmes hydrauliques industriels

• Systèmes mobiles


Caractéristiques/avantages :

• Excellente résistance aux produits chimiques grâce au tube de carottage et à la gaine en polyamide de type V30

• Excellente résistance à l'abrasion

• Faible rayon de courbure

• Renforcement à la pression par un fil d'acier


Applications :

• Service à haute pression pour les applications industrielles générales et hydrauliques mobiles

• Pour une meilleure résistance aux produits chimiques avec certains fluides hydrauliques et chimiques

• Raccordements flexibles entre les régulateurs des bouteilles de gaz CO2 et les manifolds sur les systèmes d'extinction d'incendie au CO2 et pour les extincteurs au CO2 mobiles ou fixes

• Pour une pression de travail pouvant atteindre 35 MPa (5 075 psi)


Spécifications techniques :

• Tube de carottage : Polyamide

• Renforcement à la pression : Une couche tressée de fil d'acier haute élasticité

• Gaine : V00 : Polyuréthane / V30 : Polyamide

• Couleur : Noir

• Plage de températures : De -40 à +100°C pour les fluides hydrauliques synthétiques ou à base de pétrole, microperforé de -40 à +80°C


Remarques :

• Pour le flexible microperforé, ajouter « -P » (ex., 2040N-02V00-P)

• En version V00, également disponible en flexible twinline ou multiline

Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (MPa) Raccord compatible Type de flexible Couleur
2040N-02V00 35 56 Series noir
2040N-03V00 34 57 Series noir
2040N-04V00 31 60 Series noir
2040N-05V00 25 65 Series noir
2040N-06V00 24 68 Series noir
2040N-08V00 18.5 71 Series noir
2040N-10V00 14 74 Series noir
2040N-12V00 12.5 76 Series noir
2040N-16V00 10 78 Series noir
2040N-03V30 37.5 59 Series noir
2040N-04V30 31 62 Series noir
2040N-05V30 25 67 Series noir
2040N-06V30 24 70 Series noir
2040N-08V30 19.5 73 Series noir
2040N-03V00-P 34 58 Series microperforé noir
2040N-04V00-P 31 61 Series microperforé noir
2040N-05V00-P 25 66 Series microperforé noir
2040N-06V00-P 24 69 Series microperforé noir
2040N-08V00-P 18.5 72 Series microperforé noir
2040N-10V00-P 14 75 Series microperforé noir
2040N-12V00-P 12.5 77 Series microperforé noir
2040N-16V00-P 10 79 Series microperforé noir
2040N-04V74-P 25 63 Series microperforé noir
2040N-04V78-P 25 64 Series microperforé gris
2040N-03V02 34 83 Series bleu
2040N-03V22 34 80 Series bleu
2040N-04V02 31 82 Series bleu
2040N-04V22 31 81 Series bleu
2040N-04V80 10 84 Series noir
2040N-06V02 24 85 Series bleu

688037
687513