Soupapes de décharge pilotées avec clapet anti retour | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Soupapes de décharge pilotées avec clapet anti retour

Soupapes de décharge pilotées avec clapet anti retour

Conçues pour des applications à service continu, ces soupapes disposent d'une valve pilotée de type tiroir avec clapet anti retour et supportent des pressions de 420 bar (6 000 psi) et des débits atteignant 350 l/min (92 g/min).

Caractéristiques techniques

  • Débit : 92 gal/min, 350 L/min
  • Mécanisme de réglage : Réglage par vis ou par molette, inviolable
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone
  • Débit maximal : 106 gal/min, 400 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Pression de réservoir maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Pression de service maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Réglage de pression maximale : 6000 psi, 420 bar
  • Plage de régulation de pression : 145-6000 psi, 10-420 bar
  • Pression standard : 2900 psi, 200 bar
  • Sensibilité de la régulation de pression : 768 par tour psi, 53 par tour bar
  • Type de commande : Pressure Sensing
  • Configuration : Pressure Relief w/Reverse Check
  • Taux de fuite : 5 à 1 450 psi (100 bar) drops/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Dimension de la cavité : C16-2
  • Fonction : Pilot Operated
  • Type de fonctionnement : Automatic
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : À base minérale ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 74 lb-ft, 100 Nm
  • Température de service : -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Poids : 1.26 lb, 0.57 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

Les soupapes de décharge autopilotées de Parker offrent une conception stable avec une faible perte de charge destinée aux applications en continu, tout en fonctionnant avec moins de bruit hydraulique. Ces soupapes supportent des pressions de l'ordre de 420 bar (6 000 psi) et des débits atteignant 350 l/min (92 g/min) grâce à leur conception fiable et compacte, dotée d'un clapet d'inversion du débit. Les soupapes de décharge autopilotées de Parker sont destinées aux applications de décharge ou de maintien de charge au sein d'équipements mobiles, comme les machines agricoles, les équipements aériens, les camions à ordures, les systèmes d'alimentation électrique industriels, les équipements miniers ou d'autres circuits de régulation de pression à puissance hydraulique hautement résistants.

Marchés :
• Agriculture
• Aérien
• Gestion des matériaux
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Débit élevé
• Étanche
• Format compact
• Pièces de mise à la terre durcies, précises, pour une plus grande durabilité
• Parties externes galvanisées
• Réglages ajustables, fixes ou inviolables disponibles

Applications :
• Retenue de charge
• Commande d'actionneur
• Commande de moteur

Informations techniques supplémentaires :
Ce modèle de soupape autopilotée de type tiroir dispose d'un clapet d'inversion.Il permet au débit de circuler dans le sens inverse, de l'orifice 2 à l'orifice 1.Ce modèle convient aux applications d'anti-cavitation ou nécessitant une inversion de l'écoulement.

Les soupapes de décharge pilotées sont proposées pour des cavités de -08 à -20.Cette gamme de soupapes se prête parfaitement aux systèmes à service continu, où la soupape doit fonctionner au-delà d'une utilisation intermittente.  Ils peuvent être utilisés pour maintenir la pression du système pendant de longues périodes.En outre, si les systèmes sont susceptibles de présenter de fortes variations de débit, les clapets autopilotés peuvent s'adapter à ces variations sans augmentation de pression excessive (ou surpression).En raison des zones d'ouverture de flux à travers le clapet, ces clapets à tiroirs sont plus silencieux qu'une vanne à action directe conventionnelle. Il faut également tenir compte de l'aspect fuite, car le tiroir, de par sa conception, laisse passer un petit flux de fuite, tandis qu'une vanne à action directe ne laisse pas passer de flux important jusqu'à ce que la pression de tarage soit atteinte.

Documents annexes

×
Produits Débit Mécanisme de réglage Matériau du joint
A06P2PZN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Screw
A06P2PZV 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Screw Fluorocarbon
A06P2PWN 106 GAL/MIN, 400 L/MIN Tamper Resistant Knob

688037
687505