WorkCenter F3 et PRO22 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style de produit

Série de produits

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
WorkCenter F3 et PRO22

WorkCenter F3 et PRO22

Conçus pour être utilisés en ateliers, les WorkCenters F3 et PRO22 sont basés sur la technologie EO2-FORM. Ils sont adaptés aux raccords de tubes EO (normes DIN EN ISO 8434-1) et aux raccords de flexibles (norme DIN 71550).

Caractéristiques techniques

  • Série de produits : F3 WorkCenter, EO-KARRYFORM, PRO22 WorkCenter
  • Taille : 6-42 mm
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Le fonctionnement du WorkCenter F3 est complètement automatique et le dispositif a été conçu pour une application pratique en atelier. L’ouverture des portes transforme la machine en WorkCenter entièrement équipé. La zone de stockage des outils se trouve à l’avant – les outils sont parfaitement disposés et peuvent être visualisés facilement. Aucun autre établi ou porte-outils n’est nécessaire. Des outils pratiques à utiliser spéciaux facilitent la configuration des machines et le changement d'outils. Grâce à la reconnaissance d'outil automatique, il suffit à l’opérateur d'appuyer sur le bouton de démarrage, pour qu’un tube soit parfaitement formé en une seule passe. Cela signifie que les raccords EO2-FORM sont très simples à fabriquer.

Le WorkCenter F3 a une fiabilité d’exception grâce à son puissant système d’entraînement hydraulique et à ses outils de formage robustes.

Par rapport au WorkCenter F3, la machine de production PRO22 est considérablement plus efficace et peut usiner des coudes de tube plus serrées. Grâce à son entraînement puissant et à son refroidissement efficace, la machine est préparée pour production de masse continue, en équipes. En outre, la machine fait particulièrement peu de bruit et fonctionne sans vibrations. Les tubes de petites à moyennes dimensions, comprises entre 6 et 22 mm, peuvent être adaptés à cette nouvelle machine. La tête de montage compacte permet d’usiner même des coudes serrés.


Marchés pour le WorkCenter EO2 FORM F3 :

• presses hydrauliques

• grues et systèmes de levage

• machinerie lourde

• Construction navale

• activités offshore

• construction de systèmes hydraulique acier


Marchés pour le WorkCenter PRO22 :

• machinerie agricole

• machines de construction

• camions

• chariots élévateurs

• autre équipement hydraulique produit en masse


Applications :

• Adaptés pour les applications hydrauliques générales.


Caractéristiques/avantages :

• Tous les outils, le matériel de manutention, les lubrifiants et le guide de l’opérateur sont clairement visibles, à l’avant de la machine. Cela signifie que cette machine permet de travailler plus facilement, plus vite et de manière plus sûr que les machines traditionnelles.

• Un seul bouton START suffit pour le formage continu d'extrémités de tubes. Aucune fonction de remise à zéro ou de réinitialisation ne doit être appliquée entre chaque opération de formage de tube.

• Un commutateur à pied peut être utilisé pour la production en série. Cela simplifie et accélère considérablement le procédé de montage.

• Un outil de manutention spécial est disponible pour changer d’outil, ce qui permet de changer de mâchoire de serrage rapidement et en toute sécurité.

• Les mâchoires de serra sont adaptés pour les tubes en acier et en acier inoxydable. Cela élargit les possibilités d’applications potentielles.

• Par rapport au soudage et au brasage, la technologie EO2-FORM permet de gagner un temps considérable et aucune préparation de tube n’est nécessaire. La consommation d'énergie est bien moindre qu'avec le soudage traditionnel

L'outil de fixation compact compact permet également le formage d'extrémités de tubes avec des rayons de courbure serrés. Cela élargit encore le champ des possibilités d’applications.

• Les tubes galvanisés peuvent être usinés sans difficulté. Cela permet à l’utilisateur de gagner tant de l’argent que du temps, puisqu’aucune protection de surface supplémentaire n’est nécessaire.

Documents annexes

×
Produits Style de produit Série de produits
EO2FORMF3400V Universal F3 WorkCenter 400 V, 50 Hz, 3 phase F3
EO2FORMF3230V Universal F3 WorkCenter 230 V, 50 Hz, 3 phase F3
EO2FORM400VPRO WorkCenter PRO22 400 V, 50 Hz, 3 phase PRO22
F3/COOLERKIT F3 WorkCenter Oil Cooler Kit F3
F3/FOOTSWITCH Foot Switch F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/PINHOLDER Magnetic Gripper for Forming Pin F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/DIEHOLDER Holder for Forming Die Set F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/DIECLAMP Clamping Segments for Die Set F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/DIECLAMPSPRING8 Clamping Segments Spring Ø 8 mm F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/DIECLAMPSPRING12 Clamping Segments Spring Ø 12 mm F3, PRO22, EO-KARRYFORM
F3/HEADCOVER F3 WorkCenter Top Machine Cover F3
F3/TOPTRAY F3 WorkCenter and PRO22 Top Tray F3, PRO22
F3/DOORLOCK F3 WorkCenter and PRO22 Door Lock for Tool Compartment F3, PRO22
F3/DOORHINGE F3 WorkCenter and PRO22 Door Hinge F3, PRO22
F3/DOORSPRING F3 WorkCenter and PRO22 Shock Absorber for Doors F3, PRO22
F3/TOOLTRAYDOOR F3 WorkCenter and PRO22 Tool Tray for Tool Compartment in Doors, 2x F3, PRO22
F3/TOOLTRAYPIN F3 WorkCenter and PRO22 Die Insert for Tool Tray (use scew M6) F3, PRO22
F3/PINHOLDERTRAY F3 WorkCenter and PRO22 Holder for Magnetic Gripper F3, PRO22
F3/DIEHOLDERTRAY F3 WorkCenter and PRO22 Holder for Holder F3, PRO22
F3/FRONTWHEEL F3 WorkCenter and PRO22 Front Wheel with Lock F3, PRO22
F3/BACKWHEEL F3 WorkCenter and PRO22 Rear Wheel F3, PRO22
EOKARRYFORM230V Portable Forming Machine EO-KARRYFORM

688037
687614