Tubo flessibile di trasferimento multiuso - GST II Black a 20 bar | Product Series

    Nessun filtro selezionato

D.I. tubo flessibile (mm)

Lunghezza (m)

Ottieni il tuo account Parker oggi.

Creare un account per gestire tutte le operazioni con Parker, dalle preferenze di acquisto all'accesso alla propria applicazione.


LOADING IMAGES
Tubo flessibile di trasferimento multiuso - GST II Black a 20 bar

Tubo flessibile di trasferimento multiuso - GST II Black a 20 bar

GST II Black a 20 bar è un tubo flessibile multiuso estremamente versatile e pratico.

Specifiche tecniche

  • Peso: 0.11 to 0.50 lb/ft, 0.16 to 0.75 kg/m
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery
  • Materiale tubo interno tubo flessibile: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marchio: Parker
  • Temperatura d'esercizio massima: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura d'esercizio minima: -40 °F
  • Pressione d'esercizio massima: 2.0 MPa, 20 bar, 300 psi
  • Applicazione: Air, Multipurpose
  • Tipo di prodotto: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Tecnologia: Fluid & Gas Handling
  • Materiale rivestimento: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Fattore di progetto: 4:1
  • Divisione: Polymer Hose Division Europe
  • Materiali di costruzione: Rubber
  • Stile prodotto: Delivery
  • Raggio di curvatura minimo: 2 to 7.874 inch, 50 to 200 mm
  • Specifiche soddisfatte: Parker Specifications
  • Raccordo compatibile: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diametro interno: 0.256 to 0.984 inch, 6.5 to 25 mm
  • Materiale di rinforzo tubo flessibile: Synthetic Textile Yarn
  • Diametro esterno: 0.551 to 1.437 inch, 14 to 36.5 mm
  • Mezzi: Air (Compressed Air with traces of Oil), Air (General Industrial Air), Air (Industrial Air, Compressed Air with traces of Oil), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart.
Safety Warning

Descrizione del prodotto completa

GST II Black a 20 bar è un tubo flessibile multiuso a media pressione progettato per il trasferimento di aria, acqua e prodotti chimici neutri. La mescola del tubo in EPDM è appositamente formulata per sopportare la nebbia d’olio, costituendo un valore aggiunto per questa tipologia di prodotti e un vantaggio reale per il controllo delle scorte. Grazie a questa peculiarità, il prodotto è ideale per i sistemi di lubrificazione per strumenti ad aria compressa in cui, insieme all’aria, sono presenti tracce di olio. Ultimo, ma non meno importante, un prodotto ottimale per i canali post-vendita e i produttori di apparecchiature originali (OEM, Original Equipment Manufacturer).

Mercati
• Industriale
• Costruzioni
• Agricoltura

Caratteristiche/vantaggi
• Mescole prive di nitrosamina per proteggere l’ambiente naturale e la qualità della vita
• Capacità dei raccordi permanenti di garantire prestazioni più efficienti e affidabili
• Tutti i formati disponibili in magazzino per garantire un servizio rapido e avvalersi di ogni opportunità
• Il fattore di progetto 4:1 migliora la sicurezza di operatori e attrezzature

Applicazioni
• Strumenti ad aria compressa
• Settore industriale generico
• Trasferimento di acqua

Documenti correlati

×
Prodotti D.I. tubo flessibile (mm) Lunghezza (m)
IH709325300/100 6.5 100
IH709331300/100 8 100
IH709338300/100 9.5 100
IH709350304/100 13 100
IH709363304/100 16 100
IH709375304/40 19 40
IH7093100304/40 25 40
IH709332300/100 8 100
IH709339300/100 10 100

E08824
687513